Optimización del espacio
Con su diseño ultracompacto, los conectores de la serie DEUTSCH AS MICRO XTRALITE ofrecen a los equipos de carreras el paquete más pequeño y ligero para tres, cinco y seis cables. El de 6 vías es el conector AS más corto y ligero para seis cables, que ofrece una solución cuando el espacio es más limitado.
Características del producto
- Envolvente de espacio mínimo
- 3 contactos de tamaño n.º 22/ 5 contactos de tamaño n.º 24/6 contactos de tamaño n.º 24
- Mecanismo de acoplamiento de bloqueo positivo
- Adecuado para el acoplamiento ciego
- Interfaz de contacto protegido
- Característica de terminación de arranque
- Acabado conductor de zinc negro
- Sellado de cables interfacial
- Accesorio adherido y sellado para evitar el ingreso de humedad
Aplicaciones
- Adquisición de datos