Los datos son cruciales para entender cómo aumentar el rendimiento de un vehículo. Entender el funcionamiento de un vehículo y su reacción ante los comandos del conductor son clave para aumentar su rendimiento. Los datos se transmiten por todo el vehículo, como el sistema nervioso transmite señales en el cuerpo humano y, al igual que en este, la transmisión debe ser confiable y óptima para cumplir las expectativas. Los conectores, cables y productos termorretráctiles de TE Connectivity se han perfeccionado en los últimos 20 años para proporcionar confiabilidad en productos livianos donde más se necesitan. Nuestros productos, respaldados por una red de distribución especializada, obtienen galardones año tras año al más alto nivel de deportes de motor y TE Connectivity continuará con la innovación y la pasión por la industria que nos ha llevado a nuestra posición de liderazgo en el mercado actual. 

Soluciones de adquisición de datos para la industria de los deportes de motor

CABLES Y ALAMBRES

TE Connectivity cuenta con una amplia gama de productos de cables y alambres de alto rendimiento de Raychem, que están diseñados para cumplir o superar las especificaciones de vehículo más rigurosas.

PARTES MOLDEADAS TERMORRETRÁCTILES

Diseñados para entornos exigentes, los productos moldeados termorretráctiles de TE Connectivity brindan protección a largo plazo contra la entrada de humedad, la corrosión, el daño mecánico y la temperatura extrema.

SENSORES

Los productos Measurement Specialties (MEAS) que TE Connectivity ofrece son soluciones para presión, aceleración, fuerza, par, posición, temperatura y propiedades de fluidos. Más del 80 % de los productos MEAS que se entregan son diseños que se personalizan en colaboración con nuestros clientes, quienes esperan las mejores soluciones de sensores para sus exclusivas aplicaciones. Con una serie avanzada de sensores dinámicos y estáticos, MEAS dispone del mejor portafolio de productos tecnológicos especializado en sensores livianos en miniatura, pruebas de impacto o vibración y escáneres de matriz múltiple. Las aplicaciones son amplias y variadas e incluyen sensores de deslizamiento, pitot, presiones hidráulicas o de refrigerante, vibración del chasis o cubo, fuerza de parada de impacto y escáneres de presión para monitoreo aerodinámico. Todos los sensores están respaldados con alta confiabilidad, amplio servicio de atención al cliente y personal experto en aplicaciones para satisfacer las necesidades de los clientes.

CONECTORES

El automovilismo es un ámbito que se lleva a cabo en condiciones difíciles: velocidad, temperatura, aceite y polvo, vibraciones y presión. Los conectores DEUTSCH AS de TE Connectivity ayudan a los equipos de carreras a enfrentar esas condiciones extremas.

Información útil sobre la adquisición de datos

automovilismo-contáctanos
Nuestros ingenieros están listos para ayudarte