Montaje sencillo, diseño ligero
Las abrazaderas M12 PG con revestimiento EMI/RFI de 360° ofrecen un montaje en campo más rápido y fácil. Son compactas y ligeras con impermeabilización IP67.
Descripción general del producto
Abrazadera serie M12 PG
Conectores de cable M12 para montaje en campo. Con revestimiento EMI/RFI de 360°, contactos para engarzar mecanizados, los conectores del receptáculo M12 con carcasa totalmente revestida están premontados.
- Conectores macho y hembra
- Codificación D4, A5 y A8
- IP 67 sellado
- Hasta 4 A para A5 y D4, hasta 2 A para la versión A8
- Montaje de alivio de presión sin herramientas mediante abrazadera PG
Ventajas del producto
Abrazadera serie M12 PG
El sistema de brida con disco de revestimiento y brida proporciona las siguientes ventajas exclusivas:
- Revestimiento EMI/RFI de 360° efectivo logrado por la carcasa metálica completa
- Montaje en campo más rápido y sencillo
- El conector M12 ensamblado en campo más pequeño del mercado
- Precios muy competitivos
- Conector resistente debido a su sólida carcasa de metal mecanizado (latón)
- Min. 200 ciclos de acoplamiento con contactos para engarzar mecanizados revestidos en oro de 0.8 μm
- Impermeabilización IP67
Características de diseño
- Bloqueo de tornillo a prueba de vibraciones debido al enganche integral
- Par recomendado definido (de 1.5 Nm) para garantizar un bloqueo óptimo
- Montaje sencillo debido a la poca cantidad de componentes
- Versiones macho y hembra disponibles
- Enorme rango de abrazadera de cable de 4 a 9 mm
- Diseño compacto y ligero
Datos de rendimiento del producto
- Rango de temperatura: -40 °C a 85 °C (sin la funda del cable) -30 °C a 85 °C (con la funda del cable)
- Clasificación de corriente: A-5/D-4: 4 amperios, A-8: 2 amperios
- Voltaje de funcionamiento: A-5/B-5/D-4: 50 VCC, A-8: 30 VCC
- Resistencia de contacto: <5 MΩ
- Resistencia de aislamiento: >100 MΩ
- Características de transmisión de datos: IEC 11801:2002 Clase D
- Velocidad de transmisión de datos: hasta 10 GBit/s
- Clasificación IP: IP67
- Ciclos de acoplamiento: >200 ciclos de acoplamiento
- Estándares: EN61373 Clase 1, Rendimiento contra incendios NFF 16101, 16102, EN45545
Conectores de cable M12 para montaje en campo. Con revestimiento EMI/RFI de 360°, contactos para engarzar mecanizados, los conectores del receptáculo M12 con carcasa totalmente revestida están premontados.