Conectores para entornos con presencia de gases explosivos
Conectores diseñados para entornos extremadamente inflamables. Se ofrecen configuraciones eléctricas para aplicaciones de transmisión de datos y de bajo voltaje.
Debido a la exigencia cada vez mayor que recae en los conectores para operar en entornos peligrosos, diversas aplicaciones ahora requieren una desconexión rápida y segura de los conectores que se van a utilizar en estos entornos. El conector EX-MATE se puede utilizar en una serie de aplicaciones, incluido el almacenamiento y la descarga de producción flotante (FPSO) en superficie marina, buques de perforación y otros entornos potencialmente explosivos cubiertos por las extensas pruebas de calificación.
Conector EX-MATE
El conector EX-MATE se basa en la gama de conectores SEACON SEA-MATE y se puede acoplar en húmedo a profundidades de hasta 50 m, además de su idoneidad para su uso en entornos explosivos. Además, se ofrece en 4 tamaños de cubierta (G, K, L y M) y con entre 2 y 37 configuraciones de contacto. Sin embargo, al igual que el conector SEA-MATE, esta serie cuenta con insertos intercambiables, por lo que se puede adaptar a una serie de configuraciones de pines. Además, el conector EX-MATE incorpora un sistema de prensado aprobado por Atex que se incorpora al cable que está encapsulado dentro del sobremoldeo, lo que lo hace apto para una variedad de entornos peligrosos.
Descargue el folleto
Conector EX-MATE
- Capacidad para conexión en húmedo a profundidades de hasta 50 m (sujeto a pruebas adicionales)
- Diseño basado en la gama de conectores SEA-MATE existentes
- 4 tamaños de cubierta (G, K, L y M)
- De 2 a 37 configuraciones de contacto
- Insertos intercambiables
- Incorporación de un sistema de prensado aprobado por Atex
- Cumplimiento de pruebas para obtener la certificación Atex para II 2G Ex d IIB T6, temp. ambiente entre -40 °C y + 55 °C
Aplicaciones
El conector EX-MATE es apto para su uso en una serie de aplicaciones, entre ellas:
- FPSO en superficie marina
- Buques de perforación