.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CPP: conectores circulares de potencia con sistema de bloqueo por mosquetón
La serie CPP representa la solución de conectividad dinámica de potencia óptima; cuenta con diseños modulares flexibles y varios tamaños de cubierta con un sistema de bloqueo por mosquetón.
Diseñada de acuerdo con la norma NFF 61030 y basada en 4 tamaños de cubierta y más de 8 disposiciones, la serie CPP brinda respuesta a todas las aplicaciones de alta dinámica en equipos de uno o varios núcleos. Como solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad, para entornos muy hostiles y calibres de cable de hasta 185 mm2, los productos de la serie CPP se emplean en aplicaciones intervehiculares de potencia y de paneles cruzados.
Beneficios
- Aplicaciones de alta dinámica
- Alta resistencia a las vibraciones
- Conector de potencia robusto
- Soluciones probadas en campo: desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad
Descripción
- Conector de aluminio o bronce con sistema de bloqueo por mosquetón
- Polos simples o múltiples en 4 tipos de cubierta y 8 disposiciones
- Contactos engarzados: sección transversal del cable de hasta 185 mm2
- Protección apantallada para emisiones EMI/RFI
Características principales
- Corriente nominal: de 15 A a 500 A
- Voltaje de servicio: hasta 2000 V
- Voltaje de resistencia: hasta 7500 V
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B
Aplicaciones
- Intervehicular
- Potencia de tracción
Funciones
- Propulsión y frenado
- Suministro auxiliar de alimentación
- Intervehicular
- Sistemas de climatización
Normativa
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94