EKO‑A: conectores de potencia para aplicaciones vagón a vagón
Los productos de la serie EKO‑A se utilizan en los principales sistemas de potencia de material rodante; además, se diseñaron específicamente para aplicaciones dinámicas de potencia intervehicular.
La serie EKO‑A además de ser una solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes bala, se diseñó específicamente para aplicaciones dinámicas de puente en conexiones intervehiculares. El sistema modular de bastidor permite personalizar el 100 % del conector al diseño del tren. La familia de productos EKO‑A ofrece soluciones modulares, con opciones de 2 a 6 módulos de conexión, para calibres de cable de hasta 300 mm2 en
Beneficios
- Aplicaciones modulares y dinámicas
- Proceso de montaje flexible
- Alto nivel de rendimiento
- Compacto y liviano
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Conector modular con opción de 2 a 8 módulos en ángulo para montaje en bastidor metálico
- Sistema de bloqueo mediante 2 mosquetones cautivos
- Contactos engarzados calibre 12 y 20 en latón plateado
- Sección transversal de cable: de 50 a 240 mm2
Características principales
- Corriente nominal: hasta 700 A
- Voltaje de servicio: hasta 3000 V de CC/CA
- Voltaje de resistencia: >9,5 kV
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1, clase A
Aplicaciones
- Intervehicular
Funciones
- Intervehicular
Normativa
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94