EKO‑D: conectores de derivación para aplicaciones de potencia
Los productos de la serie EKO‑D se utilizan en los principales sistemas de potencia de material rodante; además, se diseñaron específicamente para aplicaciones en entornos hostiles.
La serie EKO‑D además de ser una solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad, se diseñó de acuerdo con las normas EN 50467 (2012) y NFF 61030 para su uso en aplicaciones de derivación. Esta línea brinda respuesta a todas sus necesidades de aplicación estática destinadas a dividir la línea de potencia en dos
Beneficios
- Cables apantallados y sin apantallar
- Aplicaciones estáticas y dinámicas
- Alta resistencia mecánica
- Compacto y liviano
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Derivación multipolo recta, en 90° o en << T >>, apantallado o sin apantallar
- Sistema de bloqueo mediante 2 mosquetones cautivos
- 3 entradas y 2 x 3 salidas
- Contactos engarzados: sección transversal del cable de 25 a 240 mm2
Características principales
- Corriente nominal: hasta 800 A
- Voltaje de servicio: 1500 V o 3000 V de CA/CC
- Voltaje de resistencia: 9500 V
- Índice de protección: IP67
- Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B
Aplicaciones
- Potencia de tracción
Funciones
- Propulsión y frenado
Normativa
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94