EKO-S: conectores apantallados para aplicaciones de potencia
Los productos de la serie EKO‑S se utilizan en los principales sistemas de potencia de material rodante; además, se diseñaron específicamente para aplicaciones en entornos hostiles.
Solución probada en campo: desde subterráneos hasta trenes bala. La serie EKO‑S se diseñó de acuerdo con la norma EN 50467 (2012) y NFF 61030 aplicables a cables apantallados. Esta línea brinda respuesta a todas sus necesidades de aplicación estática y apantallada con altas restricciones mecánicas. La familia EKO‑S cuenta con productos que van de 3 a 4 polos y calibres de cable de hasta 240 mm para aplicaciones de 3000 voltios. La familia EKO se completa con los productos EKO (materiales compuestos), EKO‑D (para aplicaciones de derivación) y EKO‑A (para aplicaciones de intervehiculares). Para obtener información detallada, consulte las páginas respectivas.
Beneficios
- Cables apantallados y sin apantallar
- Aplicaciones estáticas y dinámicas
- Alta resistencia mecánica
- Compacto y liviano
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Conexión recta y a 90°
- Sistema de bloqueo por mosquetones cautivos Disposiciones: 3 o 4 polos
- Contactos engarzados: sección transversal del cable de 10 a 240 mm2
- Cables de cobre y aluminio
Características principales
- Corriente nominal: hasta 800 A
- Voltaje de servicio: hasta 3000 V de CC/CA
- Voltaje de resistencia: 9500 V
- Índice de protección: IP67
- Niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B
Aplicaciones
- Intervehicular
- Potencia de tracción
Funciones
- Propulsión y frenado
- Suministro auxiliar de alimentación
- Intervehicular
Normativa
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94