EKO: conectores de materiales compuestos para aplicaciones de potencia
Los productos de la serie EKO se utilizan en los principales sistemas de potencia de material rodante; además, se diseñaron específicamente para aplicaciones en entornos hostiles.
La serie EKO con materiales compuestos además de ser una solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad, se diseñó de acuerdo con las normas EN 50467 (2012) y NFF 61030. Esta línea brinda respuesta a todas sus necesidades de aplicación estática para conexiones en línea o de panel. La solución EKO cuenta con productos que van de 1 a 4 polos y calibres de cable de hasta 240 mm2 para aplicaciones de 3000 voltios. La familia EKO se completa con los productos EKO‑S (apantallados y de alta resistencia para restricciones mecánicas), EKO‑D (para aplicaciones de derivación) y EKO‑A (para aplicaciones de intervehiculares). Para obtener información detallada, consulte las páginas respectivas.
Beneficios
- Alto nivel de rendimiento
- Conexión recta y a 90°
- Compacto y liviano
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Conexión apta para cables sin apantallar
- Sistema de bloqueo por mosquetones cautivos
- Disposiciones: 1, 3 o 4 polos
- Contactos engarzados: sección transversal del cable de 10 a 240 mm2
- Cables de cobre y aluminio
Características principales
- Corriente nominal: hasta 800 A
- Voltaje de servicio: hasta 3000 V de CC/CA
- Voltaje de resistencia: 9500 V
- Índice de protección: IP67
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B
Aplicaciones
- Potencia de tracción
Funciones
- Propulsión y frenado
- Suministro auxiliar de alimentación
Normativa
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94