![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-fxp-connector-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Serie de conectores FXP: más livianos, más pequeños y con mayor capacidad eléctrica
La serie FXP representa el conector de potencia robusto de referencia para todas las aplicaciones de potencia de misión crítica en material rodante. Diseñada de acuerdo con la última norma europea, EN 50467, que incluye requisitos de compatibilidad en caso de incendio y presencia de humo, EN 45545-2, y con protección IP66 e IP68. Al permitir múltiples combinaciones con solo diez variantes, esta serie de conectores representa todo un ahorro en términos de peso y espacio, además de brindar una capacidad eléctrica mejorada de hasta 650 amperios, 4000 voltios.
La tendencia del mercado ferroviario en la reducción del peso, las restricciones en términos de dimensión y el aumento de la capacidad eléctrica se combinan con cada vez mayor fuerza y se traducen en una fuerte demanda de soluciones creativas. TE Connectivity ha desarrollado la serie de conectores de potencia para trenes FleXible Power (FXP), una solución que proporciona una línea de conectores más livianos y pequeños con capacidad eléctrica mejorada en comparación con las generaciones anteriores.
Características del conector de potencia FXP
- Múltiples disposiciones posibles con solo 10 variantes de conector
- Múltiples tamaños de contacto que admiten una amplia gama de secciones transversales de cable que van desde 50 hasta 300 mm²
- Versión particionada que proporciona una protección EMI eficaz cuando se utiliza con diseños de motor de imán permanente (PMM)
- Diseñado y basado en la norma EN 50467
- Compatible con el uso de cables apantallados y sin apantallar
- Características de seguridad contra sobretensión (es decir, motor de imán permante)
- No incluye componentes halógenos
- Corriente nominal: hasta 650 A
- Voltaje de servicio : hasta 4000 V (OV3PD3 según la norma EN 50124-1/A2)
- Índice de protección: IP66 e IP68
- Temperatura de servicio: -55 °C/+100 °C
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Ciclos de acoplamiento: 500
- Prueba de golpes y vibraciones con resistencia hasta lo especificado en la norma EN 61373, categoría 2
- Rendimiento en caso de incendio y presencia de humo de acuerdo con la norma EN 45545-2 HL3 R22/R23
![FXP](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-fxp-family-v1-1024x600.jpg)
Aplicaciones
- Sistemas de motores a tracción
- Aplicaciones intervehiculares
- Convertidores/salidas de cajas eléctricas
- Aplicaciones con motores de imán permanente
- Aplicaciones debajo del chasis/techo
- Aplicaciones de potencia en formaciones
- Suministro auxiliar de alimentación
IP68
protección contra el ingreso de agua
650 A
hasta 650 amperios
4000 V
hasta 4000 voltios
Beneficios
- Reducción del peso y el espacio en comparación con los productos de la generación anterior, lo que contribuye a un menor consumo de energía y un diseño más compacto del sistema eléctrico
- Componentes comunes en toda la gama para proporcionar flexibilidad de diseño y de producción, lo que ahorra tiempo de montaje, reduce el ciclo de vida y los costos operativos (LCC)
- Múltiples disposiciones posibles con solo 10 variantes de conectores que permiten soluciones flexibles de diseño
- Capacidad de uso en aplicaciones estáticas y dinámicas, lo que permite contar con múltiples posibilidades de diseño
- Características de seguridad contra sobretensión para garantizar la seguridad de los pasajeros