Conectores WYE de potencia con materiales compuestos para aplicaciones de unión en trenes
Los productos de la serie WYE se utilizan en los principales sistemas de potencia estática de material rodante. Empleados principalmente debajo del chasis y en ubicaciones en tándem, nuestros conectores WYE se diseñaron para resistir hasta 3000 voltios y un calibre de cable de hasta 120 mm2 en aplicaciones multivía.
Beneficios
- Modular y apilable
- Compacto y liviano
- No incluye componentes halógenos
Descripción
- Derivación de potencia de un solo polo en sistema de bloqueo compuesto mediante mosquetones cautivos
- 1 entrada/2 salidas
- Sección transversal de cable: de 35 a 120 mm2
- 6 posiciones de llave
Características principales
- Corriente nominal: 400 A, máx. (con cable de 120 mm2)
- Voltaje de servicio: 3000 V
- Voltaje de resistencia: 9500 V
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 2
Aplicaciones
- Potencia de tracción
Funciones
- Propulsión y frenado
- Suministro auxiliar de alimentación
Normativa
- EN 50467
- NFF 610303
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94