CMC: conectores circulares de señal con sistema de bloqueo por mosquetón
La serie CMC representa la solución de conectividad dinámica de señal óptima; cuenta con un diseño modular flexible y varios tamaños de cubierta de hasta 61 polos con un sistema de bloqueo por mosquetón.
Diseñada de acuerdo con la norma NFF 61030 y basada en 6 tamaños de cubierta y más de 20 disposiciones, la serie CMC brinda respuesta a cada una de las necesidades de aplicación de cables de alta dinámica, de un solo núcleo o multinúcleo. Una solución probada en campo, desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad, para entornos muy hostiles. Disponible para calibres de cables de 0,5 mm2 a 95 mm2, la serie CMC se adapta a todas las aplicaciones intervehiculares de señal y de panel transversal.
Beneficios
- Cumplimiento con la norma NFF 61030
- Aplicaciones de alta dinámica
- Solución híbrida robusta: conector de señal/óptica/datos
- Solución probada en campo: desde subterráneos hasta trenes de alta velocidad
Descripción
- Conector de aluminio o bronce con bloqueo por mosquetón
- Contactos engarzados de 4 a 61 puntos en 6 tipos de cubierta y 22 disposiciones
- Contactos engarzados y resistentes, cable coaxial con conector twinax o quadrax o cable óptico
- Protección apantallada para emisiones EMI/RFI
Características principales
- Corriente nominal: de 15 A a 250 A
- Voltaje de servicio: hasta 500 V
- Voltaje de resistencia: 2550 V o 3250 V
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -50 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: norma EN 61373, categoría 1B
Aplicaciones
- Intervehicular
- Potencia de tracción
- Control de trenes
- Sistemas secundarios
Funciones
- Propulsión y frenado
- Suministro auxiliar de alimentación
- Intervehicular
Normativa
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94