HDC: conectores rectangulares de servicio pesado (para trenes)
Conectores de servicio pesado para uso en entornos hostiles que cubren grados de protección de hasta IP69k, con clasificación de corriente de 10 A a 2500 A y hasta 216 contactos.
Características principales
- Insertos de hasta 3000 V; 420 A; 216 contactos o sección transversal de cable de hasta 150 mm2
- Resistente a los impactos de altísima capacidad debido al recubrimiento en polvo
- Excelente protección contra la corrosión debido al recubrimiento duro
- Sistemas de bloqueo para una máxima protección contra vibraciones y golpes
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
Beneficios
- Sistema rápido de bloqueo positivo
- Cumplimiento con la norma NFF 61030/EN 61984
- Probado en campo
Normativa
- NFF 61030
- EN 61984
Aplicaciones
- Control de trenes
- PIS y seguridad
- Sistemas secundarios
Descripción
- Conector de aluminio
- Contactos engarzados y resistentes con calibre AWG 16, 12 y 8
- Sistemas modulares que permiten interfaces personalizadas
- Opción entre 4 500 PN
- 2600 cubiertas (metálicas)/500 insertos (de 10 A a 420 A; 3000 V)
- Protección IP44 e IP68
Funciones
- Control de cabinas
- Control de trenes
- Sistemas de climatización
- Puertas
- Iluminación
Gama de productos
Conectores de servicio pesado para entornos hostiles. Además de los conectores estándar (6-24 pines) ya conocidos en el mercado, esta gama de productos también incluye una línea con una gran cantidad de pines (hasta 216) y conectores de alta corriente de hasta 500 A.
Las carcasas son de aluminio fundido a presión o materiales termoplásticos con un grado de protección IP65 o IP69k. Las variantes apantalladas contra emisiones EMI y protección contra corrosión completan la gama de productos.
Campanas y carcasas
Superficie extremadamente resistente a los impactos y sólida gracias al recubrimiento en polvo para permitir el uso en entornos hostiles, disponible en versiones IP65, IP67, IP68, IP69K y EMC.
Insertos
Disponible con terminación de mosquetón, engarzado y abrazadera de jaula; materiales ignífugos según la norma UL94-V0; se ofrece una línea con insertos combinados para contactos de señal y potencia en un único inserto y que soportan hasta 216 pines en un solo conector
Contactos
Resistencia de corriente de 5 A a 650 A; proporcionan una de las densidades de contacto más altas del mercado con resultados satisfactorios en la prueba de vibraciones.
Sistema modular HMN
Proporciona alta flexibilidad y posibilidad de personalización y puede combinar diferentes tecnologías dentro de un conector: alimentación, señal, neumática, RJ45, D-Sub, USB, Quint