Conexiones de cable para aplicaciones de control y comunicación en formaciones
La serie MU27P se diseñó conforme a lo establecido en el estándar de configuración de cables Amtrak*. Además, esta línea de productos cumple con la especificación AAR-S-512 (Máquinas locomotora y equipos de intercambio de máquinas locomotora) y con la especificación APTA-PR-E-RP-019-99 (Práctica recomendada para equipos de puente y receptáculos de 27 puntos que se emplean en máquinas locomotora y equipos transportados por máquinas locomotora).
Los conectores de unidad múltiple (MU) incluyen un receptáculo y un enchufe de 27 pines, un receptáculo "ciego" y una cubierta que se utilizan para hacer llegar las funciones de la máquina locomotora entre unidades. Gracias a un diseño con compatibilidad para tres hilos calibre 10 AWG en cables con otros hilos calibre 12 o 14 AWG, los conectores se pueden intercambiar e interconectar por completo con otras marcas que requieren el cumplimiento de la especificación AAR-S-512. Esta línea representa una solución clave para evitar el interacoplamiento de diferentes configuraciones de cableado.
Beneficios
- Cumplimiento con la especificación AAR-S-512 y APTA PR-E-RP-017-099
Descripción
- Cubierta de aluminio con sistema automático de acoplamiento empujar-tirar
- Disposición: 27 polos
- Calibre de cable 10, 12 o 14 AWG
- Codificación mecánica
- 5 códigos de colores para evitar el interacoplamiento de cualquier otra conexión de puente de 27 polos
Características principales
- Corriente nominal: 30 A
- Voltaje de servicio: 600 V de CC
- Resistencia a la niebla salina: 250 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +110 °C
Aplicaciones
- Intervehicular
Funciones
- Intervehicular
Normativa
APTA PR-E-RP-017-099
- AAR-S-512
- APTA PR-E-RP-019-99
- UL94
* Amtrak es una marca comercial de National Railroad Passenger Corporation.