NGC: conector compacto de plástico para aplicaciones cable a cable
Conector compacto de plástico que cumple con las normas ferroviarias.
La serie NGC es una solución compacta y rentable para todas las conexiones de baja seguridad que se utilizan en aplicaciones de cable a cable. Con opción de 4 a 28 polos, esta línea de productos brinda respuesta a sus necesidades de conexión rápida en aplicaciones de protección de alto nivel (IP66) y hasta 500 voltios (EN 50124-1/A2). Los conectores NGC brindan una capacidad de cable de hasta 2,85 mm2 para contactos calibre AWG 16.
Beneficios
- Soluciones compactas y rentables
- Alto nivel de rendimiento
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Conector de señal monobloque 100 % con materiales compuestos y sistema de bloqueo por clip
- 4 disposiciones y opción para 4, 6, 12 y 28 contactos
- Contactos: calibre 1,6 mm - Chapado en oro o plata
- Secciones transversales de cables: de 0,5 a 2,5 mm2
Características principales
- Corriente nominal: hasta 20 A
- Voltaje de servicio: 500 V de CA/CC, conforme a la norma EN 50124-1/A2 (OV3-PD2)
- Índice de protección: IP66
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- Vibraciones y golpes: categoría 1 clase B, conforme a la norma EN 61373
Aplicaciones
- Control de trenes
- PIS y seguridad
- Sistemas secundarios
Funciones
- Control de cabinas
- Control de trenes
- Sistemas de climatización
- Puertas
- Iluminación
Normativa
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94