Sistema rápido de bloqueo positivo
La serie de conectores SRC representa la solución de conectividad estática de señal óptima; cuenta con diseños modulares flexibles y varios tamaños de cubierta con un sistema de bloqueo por bayoneta.
La serie de conectores SRC se basa en la especificación MIL‑5015 y se adapta para cumplir con la norma ferroviaria NFF 61-030 mediante la incorporación de un inserto termoplástico duro que es autoextinguible y no contiene halógenos. Adaptada para aplicaciones al aire libre en versiones de panel, esta línea de productos ofrece una selección de hasta 9 tamaños de cubierta, 11 tipos de disposiciones y diferentes opciones de carcasas posteriores en ángulo o rectas que se integran a diferentes configuraciones de cables con calibres que van de 0,5 mm2 a 6 mm2. Los conectores SRC ofrecen además una selección de insertos extraíbles e intercambiables (el enchufe y el receptáculo pueden ser macho o hembra).
BENEFICIOS
- Cumplimiento con la norma NFF 61-030
- Amplia gama de accesorios
- Probado en campo
- Cumplimiento con la norma EN 45545-2
DESCRIPCIÓN
- Conector de aluminio con sistema de bloqueo por bayoneta
- Contactos engarzados de 6 a 60 puntos en 9 tipos de cubierta y 11 disposiciones
- Contactos engarzados y resistentes con calibre AWG 16, 12 y 8
- Diseño del conector basado en las especificaciones MIL‑DTL‑5015 y VG95234
Características principales
- Corriente nominal: de 17 A a 45 A
- Voltaje de servicio: hasta 500 V
- Voltaje de resistencia: hasta 3250 V
- Índice de protección: IP66
- Resistencia a la niebla salina: 250 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
- 500 ciclos de acoplamiento
- Resistente al ingreso de fluidos
Aplicaciones
- Control de trenes
- PIS y seguridad
- Sistemas secundarios
Funciones
- Control de cabinas
- Control de trenes
- Sistemas de climatización
- Puertas
Normativa
- NFF 61-030
- UL94
- EN 45545‑2
- NFF 16-101/102