CIRH: conectores circulares con inserto 'suave' libre de halógenos.

La familia de conectores CIRH con un inserto de goma libre de halógenos para conexiones de potencia y señal ofrece entre sus ventajas disposiciones flexibles.

Esta familia de conectores circulares ofrece disposiciones flexibles y prestaciones mecánicas robustas, así como una solución modular para diversas aplicaciones. Esta conexión con protección IP67 (cuando está acoplada) soporta hasta 3500 V/135 A. El diseño de los conectores CIRH es eficiente en términos de espacio y permite una conexión y desconexión rápidas.

Beneficios

  • Compatibilidad de acoplamiento con otros conectores basados en la especificación MIL-C-5015
  • Característica de conexión y desconexión rápidas
  • Mayor eficiencia en términos de espacio
  • Terminación simple del cable
  • Aislante libre de halógenos

Descripción

  • Serie de conectores circulares libres y fijos
  • Conexión en bayoneta de 3 pines con pines de desgaste de acero que entregan más de 2000 ciclos
  • Disposiciones de 1 a 86 contactos
  • Contactos engarzados: sección transversal del cable de 0,22 a 50 mm²
  • Parte posterior del conector con toma de accesorios, lo que permite la terminación del cable, el conducto, el prensaestopa y el disipador térmico

Características principales

  • Corriente nominal: hasta 135 A
  • Voltaje de servicio: hasta 1750 V de CC/CA de pico
  • Voltaje de resistencia: 3500 V
  • Índice de protección: IP67
  • Rango de temperatura: de -55 °C a -200 °C
  • Clasificación I2 F1 y BS6853 según la norma NFF 16-101