Conexiones IDC rápidas y seguras para aplicaciones de iluminación LED y no LED
Los conectores de cable serie poke-in IDC de TE Connectivity son de tecnología de desplazamiento de aislable (IDC) que están disponibles en montaje en superficie y de orificio pasante para conectividad de cable a PCB. Estos conectores están diseñados para una conexión rápida y sin herramientas de cables conductores sólidos y trenzados a las PCB revestidas de metal que se utilizan en aplicaciones LED y placas FR4 que se utilizan en aplicaciones de iluminación no LED de orificio pasante. Estos conectores utilizan la comprobada tecnología de desplazamiento de aislante de TE Connectivity para realizar una conexión de energía eléctrica y mecánica robusta y estable a una o múltiples PCB.
Características del producto
Conectores de cables serie poke-in IDC
Disponible en montaje en superficie y de orificio pasante para conectividad de cable a PCB
Posiciones | 1, 2, 3, 4 | Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 °C a 105 °C |
Voltaje nominal | 400 V de CA o 400 V de CC |
Calibre de cable (AWG) | 8A con 18 AWG |
Grado UL | UL94 V-O | Colores | 18 AWG: amarillo, 20 AWG: azul, 22 AWG: verde, 24 AWG: rojo |
Resistencia dieléctrica | 1500 V de CA |
Contacto | Estaño sobre aleación de cobre niquelado |
Ventajas principales
Conectores de cables serie poke-in IDC
- El desplazamiento del aislante elimina la necesidad de pelar el cable antes de realizar la conexión sin herramientas
- Con la cubierta integrada se introduce el cable y, una vez colocado, se fija en las ranuras IDC dobles para garantizar las conexiones eléctricas.
- La cubierta integral proporciona una conexión robusta y mecánica que alivia la tensión en aplicaciones de alta vibración
- La ventana de visualización para ubicar los cables y las carcasas codificadas por colores ayudan a un ensamble sin errores
- Las versiones de extremo cerrado se utilizan en conexiones eléctricas de un solo cable conductor
- Las versiones de paso se utilizan en conexiones eléctricas en margarita de múltiples PCB