Conectividad para módulos de tiras LED lineales adyacentes

Los conectores hermafroditas de TE Connectivity transfieren energía de manera eficiente entre módulos de tiras LED lineales adyacentes, lo que constituye una solución compacta y confiable para aplicaciones de alta densidad. Disponibles en 2, 4 y 6 posiciones, estos conectores de cable a PCB y de PCB a PCB de montaje en superficie (SMT) cuentan con un diseño de pick and place en vacío para la fabricación automatizada. Su capacidad para acoplarse y desacoplarse tanto de manera vertical como horizontal simplifica el ensamble y reduce el inventario. Ofrecidos en versiones estándar y en miniatura con contactos estañados o chapados en oro para una mayor durabilidad, estos conectores proporcionan una conexión de alimentación adaptable y eficiente para aplicaciones de iluminación LED arquitectónicas, comerciales e industriales.

Beneficios

  • Reduzca el tiempo de diseño utilizando el mismo conector para conexiones de alimentación, datos o señal con 2, 4 o 6 posiciones
  • Reduzca los requisitos de inventario con un conector único que se acopla a sí mismo
  • Simplifique el montaje y el servicio con conexiones verticales u horizontales (el conector se puede articular de 90° a 180°)
  • Proporcione flexibilidad de diseño con opciones de tablero a tablero o de cable a placa
  • Simplifique el diseño permitiendo la misma huella en ambos extremos de la tira
  • Maximice la salida LED con esquinas redondeadas del conector de bajo perfil que eliminan el sombreado
  • Ayude a resistir la vibración y las cargas de cables con conectores de cable a placa con enganche positivo
  • El chapado en oro seleccionado elimina el potencial de corrosión por frotamiento causada por el micromovimiento en entornos de iluminación LED hostiles
  • Acelere el tiempo de montaje con montaje en superficie y diseño de bajo perfil compatible con reflujo en empaques de cinta y carrete

Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Conectores hermafroditas

Con estos conectores, los clientes reducen los requisitos de inventario porque se conectan a sí mismos. El ensamble y el mantenimiento son simples con conexiones verticales u horizontales además de rápidos con el ensamble en superficie y el diseño de baja altura compatible con reflujo que viene en cinta o carrete. Las esquinas redondeadas eliminan el sombreado para maximizar la salida de LED. Además de los contactos estañados, los conectores hermafroditas ahora están disponibles en contactos chapados en oro, lo que elimina el potencial de la corrosión por frotamiento causada por el micromovimiento en entornos de iluminación LED difíciles.

  1. Video del producto de los conectores hermafroditas (inglés)

Los conectores hermafroditas son conectores de montaje en superficie (SMT) de cable a tablero y de tablero a tablero que impulsan la alimentación entre los módulos de tira de iluminación LED lineales adyacentes.

Miniature Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Conectores hermafroditas miniatura

Estos conectores hermafroditas de PCB a PCB en miniatura SMT de baja altura están diseñados para proporcionar energía entre las PCB lineales adyacentes. Son ideales para utilizarse en espacios compactos con características diseñadas para pick and place en vacío que los hacen idóneos para la producción en masa automatizada. Además de los contactos estañados, los conectores hermafroditas miniatura ahora están disponibles en contactos chapados en oro, lo que elimina el potencial de la corrosión por frotamiento causada por el micromovimiento en entornos de iluminación LED difíciles.

Aplicaciones

  • Iluminación arquitectónica y de señalización
  • Iluminación minorista y de exhibición
  • Iluminación de retroadaptación LED fluorescente
  • Iluminación de armarios o muebles
  • Iluminación de calas comerciales/residenciales