![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/fbis-battery-connectors-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conexión de la batería para suministrar energía de corriente continua
Colaboramos con los clientes para proporcionar sistemas de interconexión de conectores de enchufe hembra de la batería y soluciones de sujeción para los productos delgados y portátiles de hoy en día. Todos nuestros conectores de enchufe hembra de CC tienen carcasas hechas de material termoplástico para alta temperatura con clasificación UL 94V-0. Estas interconexiones de enchufe hembra de suministro de corriente continua están disponibles con codificación a la izquierda o a la derecha o en configuraciones de montaje sin codificación. El uso de conectores de batería TE estándares de cinco posiciones es una solución de diseño total y, con nuestro extraordinario enfoque en la experiencia del cliente, nos esforzamos por reducir el tiempo del ciclo de diseño, el tiempo de comercialización y el costo general de fabricación.
El conector de E/S circular es un conector confiable caracterizado por su fácil gestión. No hay necesidad de orientar el conector, ya que su forma circular proporciona naturalmente una capacidad de acoplamiento ciego. Los conectores de E/S circulares se encuentran en una gran variedad de dispositivos móviles, como teléfonos celulares, reproductores multimedia, tabletas, computadoras portátiles y cámaras. Los conectores permiten la transmisión de video y audio o suministran corriente continua al dispositivo. TE ofrece varios conectores de E/S circulares para aplicaciones de A/V y CC en varios estilos de montaje.
2500
Su solucionador de problemas de interfaz total
Este sistema MDI duradero cuenta con contactos revestidos para acoplamiento positivo y desacoplamiento de hasta 2500 ciclos. Las carcasas son compatibles con las técnicas de soldadura infrarroja y de reflujo. El aspecto multidireccional y la durabilidad de este sistema lo hacen ideal para aplicaciones de conectores de acoplamiento en una variedad de dispositivos portátiles manuales, equipos de medición, control de documentación e interconexiones para baterías recargables utilizadas en computadoras portátiles.
Desarrollamos un conector de batería móvil con un diseño de bajo perfil que tiene flexibilidad, por lo que puede adaptarse a diseños individualizados del cliente.
- Masaki Shoji,
- Gerente de Producto, Dispositivos de Consumo
Cero a 90 en solo 2,0 mm
Sistema de interconexión multidireccional (MDI)
El sistema MDI responde a la necesidad de un sistema de interconexiones versátil y de alta densidad para respaldar el rápido crecimiento del mercado de equipos portátiles. El sistema MDI consta de receptáculos y cabezales de seis posiciones con contactos en una línea central de 2,0 mm. Este sistema está diseñado para permitir el acoplamiento y desacoplamiento en cualquier ángulo entre 0° y 90°.
Sistemas de interconexión de baterías flotantes (FBIS)
Los sistemas de interconexión de baterías flotantes (FBIS) están diseñados para cumplir con los requisitos más altos para dispositivos móviles. Con su configuración de conector de tipo remache característica, proporciona un conector de acoplamiento más confiable. Puede mantener un entorno de caída más severo. También puede impedir la discontinuidad eléctrica en caso de golpes físicos y
vibraciones.
![Sistemas multidireccionales](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/multi-directional-interconnects-battery-300x250.jpg)
![FBIS](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/dnd-fbis-batteries-300x250.jpg)
![Conectores para baterías de computadoras](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pc-battery-connectors-140x140.jpg)
![Conectores para baterías de dispositivos móviles](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/mobile-battery-connector-group-140x140.jpg)
![Conectores de enchufe hembra de CC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/dc-power-jack-140x140.jpg)
↑
Alto rendimiento
↓
Perfil bajo
$$
Confiable y rentable