La amplia gama de productos aborda la alimentación de alta corriente y la conexión de señal lenta

Nuestra completa línea de conectores de alimentación laterales de tarjeta ofrece una conexión de alimentación de alta corriente y de alta densidad más segura, personalizable, compatible con la fuente de alimentación redundante común (CRPS), con el fin de abordar la demanda de varias unidades de fuente de alimentación (PSU) y tarjetas elevadoras de diferentes aplicaciones finales.

Estamos dando forma a nuestra cartera de conectores de alimentación laterales de tarjeta para que sea integral con la introducción de conectores de alimentación laterales de tarjeta de haz único, de alta densidad (HD) mejorados, HD plus (HD+) de 5 y 8 haces,  que admiten corrientes que van desde 5,2 A/paso (5,2 A/2,54 mm de paso) a 46 A/paso (~15 A/2,54 mm).

 

Cartera de conectores de alimentación laterales de tarjeta

Cartera de conectores de alimentación laterales de tarjeta

Características y beneficios clave

Amplia cartera de productos

  • Abundantes opciones de productos con clasificación de corriente estándar, media, alta y superior, que van desde 5,2 A/paso (5,2 A/2,54 mm) a 46 A/paso (~ 15 A/2,54 mm), que admiten hasta 3400 W
  • Abordar las demandas generales y de los mercados de gama alta

 

Ofrece flexibilidad en el diseño del sistema

  • Productos compatibles con la interfaz CRPS: conectores de alimentación laterales de tarjeta HD+ de haz único y HD+ de 8 haces
  • Amplias configuraciones de orientación de la PCB: ángulo recto, vertical, de horquilla y mejoradas
  • Soluciones personalizadas disponibles para satisfacer las necesidades de los clientes


Permiten un rendimiento optimizado

  • Seguridad mejorada: certificación UL y TUV
  • Mayor corriente, mayor densidad y mejor rendimiento térmico a través del innovador diseño de contacto de TE: el diseño de contacto de doble capa de paso puede permitir un material más grueso

Aplicaciones

Unidades de alimentación y transmisión de energía entre placas, por ejemplo, tarjetas elevadoras para:

  • Centro de datos (interruptores, servidores, almacenamiento, enrutadores)
  • Unidades de radio remotas
  • Estaciones base

NUEVO

Conector de alimentación lateral de tarjeta de haz único

  • Interfaz compatible con CRPS
  • Potencia: admite hasta 2000 W PSU
  • Tamaño compatible con productos populares en el mercado general
  • ~25 % más de materia prima más gruesa 
  • Resistencia promedio a granel de contacto baja de 0,7 miliohmios
  • Con certificación UL y TUV

Ver productos

NUEVO

Conector de alimentación lateral de tarjeta mejorado de alta densidad (HD)

  • Potencia: admite hasta 1600 W PSU
  • Tamaño compatible con productos populares en el mercado general
  • ~50 % más de puntos de contacto 
  • Resistencia promedio de contacto baja de 0,80 miliohmios
  • Con certificación UL

Ver productos

NUEVO

Conector de alimentación lateral de tarjeta de 5 barras de alta densidad plus (HD+)

  • El contacto de alimentación de doble capa admite una fuente de alimentación (PSU) de 2400 W/2600 W
  • El innovador diseño de contacto de paso permite un material más grueso para el contacto para soportar una corriente más alta
  • Múltiples puntos de contacto de hasta cinco para lograr una menor resistencia de contacto de bajo nivel (LLCR) y una alta confiabilidad
  • Resistencia promedio de contacto baja de 0,35 miliohmios
  • Con certificación UL y TUV

Ver productos

NUEVO

Conector de alimentación lateral de tarjeta de 8 barras de alta densidad plus (HD+)

  • Interfaz compatible con CRPS
  • El contacto de alimentación de doble capa admite una fuente de alimentación (PSU) de 3000 W/3400 W
  • El innovador diseño de contacto de paso permite un material más grueso para el contacto para soportar una corriente más alta
  • Múltiples puntos de contacto de hasta ocho para lograr un LLCR más bajo y una alta confiabilidad
  • Resistencia promedio de contacto baja de 0,25 miliohmios
  • Con certificación UL y TUV

Ver productos

Conectores de alimentación laterales de tarjeta de alta densidad plus (HD+)

El conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD)+ de TE es capaz de soportar fuentes de alimentación de hasta 3000 W. Estos conectores están diseñados para habilitar sistemas con crecientes requisitos de energía en centros de datos de próxima generación. Los conectores laterales de tarjeta HD+ extienden la vida útil de las unidades de fuente de alimentación y están diseñados para plataformas de servidores de última generación y siguen la tendencia general de la arquitectura de servidor. 

Ver productos

Conectores de alimentación laterales de la tarjeta de alta densidad (HD)

Este conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD) proporciona una corriente alta de 24 A por contacto con baja resistencia y admite una fuente de alimentación de 1500 a 2000 W para el equipo del centro de datos.

Ver los conectores laterales de la tarjeta de alta densidad (HD)

Conectores de alimentación MULTI-BEAM XL CE

Los conectores de borde de tarjeta MULTI-BEAM de próxima generación ofrecen la mejor densidad general de potencia y señal para satisfacer los requisitos del mercado de comunicación de datos en cuanto a rendimiento, perfil y costo. Esto se logra con un paso de contacto de señal de 1.00 mm que proporciona hasta un 60 % de ahorro de espacio y un paso de contacto de potencia de 7.26 mm que proporciona hasta un 30 % de ahorro de espacio respecto a los productos actuales. El diseño exclusivo de TE es adaptable y modular con el fin de admitir una mayor flexibilidad en la configuración y el diseño de la placa de circuito impreso (PCB), además de proporcionar una mayor potencia por contacto de hasta 43 A.

Ver productos