La alta velocidad nunca ha sido más flexible
Nuestro sistema de interconexión interna por cable Sliver puede proporcionar una solución a los desafíos de aumento de la velocidad de datos. Es flexible y resistente y proporciona una integridad de señal óptima, al tiempo que ahorra espacio y reduce los costos de diseño. Con un espacio de contacto de 0,6 mm, los productos Sliver son superdelgados, lo que permite una mejor adaptación dentro de la caja. Además de las configuraciones de lateral de tarjeta, proporcionamos un diseño de carcasa de metal altamente resistente en la jaula del conector para ayudar a resistir el tirón del cable, mientras que un sujetador activo proporciona seguridad de conexión adicional. Esta nueva tecnología de conectividad simplifica el diseño y ayuda a reducir los costos generales al eliminar la necesidad de reprogramadores y materiales de PCB de menor pérdida más costosos, al tiempo que alcanza velocidades de hasta 56 Gbps con el uso de cable de alta velocidad TE.
Sliver para SFF-TA-1002
La norma SFF-TA-1002 define los conectores verticales, ortogonales, de ángulo recto y de montaje en horquilla para servidores y dispositivos de almacenamiento y ha sido adoptada por varios grupos de estándares de la industria, incluidos COBO, Gen-Z, EDSFF y Open Compute Project (OCP).
Características y ventajas:
- Nuestros conectores Sliver han sido adoptados como estándar en SFF-TA-1002
- La norma SFF-TA-1002 es compatible con EDSFF, PCIe, OCP NIC y otros estándares
- Obtenga un diseño sencillo y un abastecimiento múltiple mediante la consolidación de pines y velocidades fragmentados
- Admite altas velocidades a través de PCIe Gen 5, con una hoja de ruta a 112 G
- Admite recuentos de carriles PCIe de silicio de última generación donde los productos actuales comienzan a alcanzar el uso máximo




Interconexiones internas por cable Sliver
Características y ventajas:
- Espacio de contacto de 0,6 mm
- El receptáculo incluye una resistente carcasa de metal con enganche por cable.
- Las opciones de receptáculo vertical y de ángulo recto aceptan conjuntos de cables Sliver o tarjetas de conexión de PCB
- Los conjuntos de cables incorporan nuestro cable de 33 AWG de alta velocidad y pérdida mínima y pueden admitir entornos de 85 ohm y 100 ohm
- Las opciones 12 G y 25 G proporcionan soluciones económicas para una variedad de aplicaciones
Se admiten múltiples protocolos
Integración de protocolos y flexibilidad de alta velocidad
Los diseños de equipos que utilizan varios protocolos de señal estándar y personalizados están adoptando ampliamente la tecnología de conectividad de cobre de placa media.
Los protocolos que admite Sliver incluyen, entre otros, los siguientes:
- PCIe Gen 3/4 (8 G y 16 G)
- SAS-3/4 (6 G, 12 G y 24 G)
- Protocolos Ethernet (10 G y 25 G por carril)
- Infiniband (28 G)
- Protocolos personalizados (hasta ~32 G por carril)
Opciones de aplicación
Expanda sus opciones de diseño y amplíe su alcance con Sliver para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las siguientes:
- Chip a chip
- De tablero a tablero
- Chip a E/S del panel frontal
- Lateral de tarjeta de alta velocidad




Sliver es escalable
Se extiende en incrementos de 8 pares diferenciales (DP)
- 16DP (50 pines)
- 24DP (74 pines)
- 32DP (100 pines) [Recomendado]
- 40DP (124 pines)
- 48DP (148 pines) solo lateral de tarjeta

Interconexiones Sliver: una solución permite múltiples diseños nuevos, entre los que se incluyen los siguientes: 1) aplicaciones de cable de placa media, 2) aplicaciones de placa de bus común/plano medio, 3) aplicaciones de tarjeta PCIe complementaria de bajo perfil, 4) aplicaciones de lateral de tarjeta vertical y 5) aplicaciones de lateral de tarjeta horizontal.