![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-sim-group.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mayor versatilidad en los tamaños de los dispositivos
Nuestros conectores micro-SIM de perfil ultra bajo de TE son una solución avanzada de hardware, diseñada para aumentar la eficiencia, al tiempo que permiten reducir el costo y el tamaño del producto final. Esta oferta de última generación permite ahorrar espacio en la placa de circuito impreso (printed circuit board, PCB), al tiempo que permite disminuir las dimensiones y proporcionar una mayor versatilidad en el tamaño y la aplicación del dispositivo. Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes, en todos los niveles de la cadena de suministro, tecnologías de conectores SIM duraderas y de alta calidad, adaptadas a las necesidades de diseño específicas. Los conectores SIM se fabrican con procesos escalables, rentables y de calidad garantizada.
Características del producto
Conectores micro-SIM
- Perfil ultrabajo
- Dos opciones de posicionamiento
- Interruptor de detección de tarjeta
- Función mejorada para evitar la inserción incorrecta de SIM
Aplicaciones
Conectores micro-SIM
- Teléfonos celulares
- Tabletas
- Dispositivos ultraportátiles
- Computadoras portátiles
- GPS personal
- Servidores
Las tarjetas de módulo de identidad de suscriptor (Subscriber identity module, SIM) y de módulo de identidad universal (universal identity module, UIM) se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones móviles, incluida la facturación, la seguridad y el almacenamiento de números. Los parámetros de la tarjeta SIM están definidos por las normas ISO, ETSI y GSM.
Este conector antipandeo permite reducir la altura de 1,24 mm a 1,18 mm, convirtiéndose en el conector de menor altura de toda la familia de productos de conectores SIM de TE y uno de los conectores de menor altura de su tipo en el mercado.
- Masaki Shoji,
- Gerente de productos
![Micro-SIM de 1,18](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Pull Quote images/sim-1-18-push-pull-card-pullQuote-1024x500.jpg)