![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/cdfp-small.jpg)
Tecnología CDFP adaptable a PCIe Gen 5 o PCIe Gen 6
Los centros de datos llevan una cantidad significativa de la carga de trabajo, lo que estresa las infraestructuras existentes, aumenta la necesidad de mejoras, e impulsa el desarrollo de arquitecturas desagregadas y componibles que hacen uso de los recursos comunes de computación, memoria, almacenamiento y aceleración de hardware. Nuestra tecnología CDFP da lugar a un ancho de enlace x16 dentro de un solo puerto y será adaptable para ser compatible con canales x8 y x4. A medida que la industria pasa de PCIe Gen 5 a PCIe Gen 6, el diseño del conector cambia de la tecnología press-fit a la de montaje en superficie (SMT). También contamos con el cable de cobre pasivo que se utiliza, por lo general, para las aplicaciones actuales de hiperescala o nube.
Conjuntos de cables y conectores CDFP para PCIe Gen 5 y PCIe Gen 6
Ventajas principales
Interconexiones CDFP para PCIe Gen 5 o 6
Factor de forma estándar y multifuente reconocido por diversas organizaciones
- Seleccionado como factor de forma de cableado PCIe externo para PCIe Gen 5 y 6 por PCI-SIG (Grupo de Interés Especial de Interconexión de Componentes Periféricos)
- Definido en SNIA (Asociación de la Industria de Redes de Almacenamiento) bajo la especificación SFF-TA-1032
- Factor de forma adoptado en un sólido ecosistema por los proveedores de nube de hiperescala y los fabricantes del equipo original
Ajustado específicamente para PCIe
- Factores de forma compatibles con los recuentos de carriles de alta velocidad x16, x8 y x4
- Impedancia nominal de 85 Ω
- Cuenta con las señales de banda lateral necesarias
Amplia gama de productos que favorecen la flexibilidad de las aplicaciones
- Es compatible con PCIe Gen 4, 5 y 6.
- Es compatible con soluciones de cableado de cobre pasivo y activo, y ópticas
- Opera con conectores PCB press fit (PCIe Gen 5) y SMT (PCIe Gen 6)
- Receptáculo de cable CDFP de montaje en panel para conexiones internas por cable sobre la placa
- Se adapta a los factores de forma estándar de los dispositivos (tarjeta complementaria PCIe, OCP NIC TSFF, SFF-TA-1034, etc.)
- Flexibilidad en el AWG del cable para optimizar la integridad de la señal, el rendimiento del canal y el enrutamiento mecánico de los cables
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x16-120pins-1.png)
x16: 120 pines
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x8-68pins-1.png)
x8: 68 pines
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x4-44pins-1.png)
x4: 44 pines
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x16-120pins-2.png)
x16: 120 pines
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x8-68pins-2.png)
x8: 68 pines
![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/x4-44pins-2.png)
x4: 44 pines
Aplicaciones específicas
Interconexiones CDFP para PCIe Gen 5 o 6
- Memoria agrupada: JBOM (Just-a-Bunch-of-Memory)
- Agrupar los GPU y los aceleradores de IA y conectarlos a los nodos principales de la CPU: JBOG (Just-a-Bunch-of-GPUs)
- Disposiciones de almacenamiento: JBOD (Just-a-Bunch-of-Disks) y JBOF (Just-a-Bunch-of-Flash)
- Conmutación y estructuras CXL
- Tarjetas de interfaz de red (NIC) desagregadas: JBON (Just-a-Bunch-of-NIC)
Obtén información sobre soluciones desagregadas y componibles con las interconexiones CDFP PCIe Gen 6 para centros de datos.
Conjuntos de cables y conectores CDFP para 400 Gb/s
Ventajas y características principales:
Las interconexiones CDFP respaldan 400 Gb/s
- Transfiere datos a velocidades de hasta 28 Gb/s por carril y es compatible con los protocolos de redes Ethernet y PCIe actuales y de última generación
- 16 carriles de comunicación bidireccional de datos en un puerto y un conjunto de cables
- El diseño press fit de una sola pieza y preensamblado del conector y de la jaula hace posible colocarlos en la placa en un solo paso
- La salida de doble cable da lugar a una mayor flexibilidad de enrutamiento del conjunto
- Elige las opciones de gestión e interfaz térmicas más adecuadas para tu aplicación
- Conjuntos de cables de cobre personalizados disponibles
Una de las densidades de puerto y ancho de banda más altas
- Con 11 puertos CDFP, un conmutador 1U puede suministrar 4.4 terabits por segundo de ancho de banda o más.
- Interfaz eléctrica de 16 x 25 Gb/s = 400 Gb/s por puerto
- Distancia de 0.75 mm, 120 contactos, interfaz de tarjeta enchufable de doble fila
Compatibilidad con diseños actuales y de última generación
- Totalmente compatible con el acuerdo entre múltiples fabricantes (MSA), que especifica un módulo, conector y jaula de 400 Gb/s que integran 16 canales TX o RX.
- MSA especifica jaulas y conectores CDFP que son compatibles con cables ópticos activos, transceptores ópticos y cables de cobre.
- Los factores de forma de baja potencia (8 a 10 W) y muy baja potencia (4 a 5 W) definidos utilizan una interfaz común.
- Los módulos CDFP para interconexiones de centros de datos son compatibles con cables de conexión directa de cinco metros, fibra multimodo de 100 metros, fibra monomodo paralela de 500 metros y dos kilómetros de fibra monomodo dúplex.
- TE Connectivity dispone de un cable CDFP estilo 2 de 30 AWG con diámetro exterior de 7.9 mm para un alcance de cable de hasta 2 m
![Estilo 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/cdfp-style-1.jpg)
![Estilo 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/cdfp-style-2.jpg)
![Conjuntos de cable estilo 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/cdfp-cable-assembly-140x140.jpg)
![Jaulas CDFP de estilos 1 y 2 en tarjeta PCIe representativa](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/pcie_aic_fhhl_ref_cdfp-1-2-140x140.jpg)
Aplicaciones
para CDFP de alta velocidad
- Routers
- Informática de alto rendimiento
- Almacenamiento
- Controlador CADS y servidores
- Tarjetas NIC y GPU
![Centros de datos](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/datacenter-140x140.jpg)
![Almacenamiento](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/storage-140x140.jpg)
![Interruptores y routers](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/switchesrouters-140x140.jpg)
![Interconexión de redes](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/networking-140x140.jpg)
![Comparación de rendimiento](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/thoughput comparison.jpg)