- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Familia ampliada de conectores de señal EP 2.5
La familia compacta EP 2.5 es adecuada para conexiones de placa de circuito impreso de señal y baja potencia cuando el espacio es escaso. Esta familia ofrece contactos de baja fuerza de inserción, dispositivos TPA y configuraciones de doble fila que amplían las aplicaciones para este conector de señal de cable a placa y de cable a cable, mientras que las nuevas opciones de empaquetado admiten procesos automatizados de ensamblaje de placas. Los conectores EP 2.5 ofrecen dos niveles de confiabilidad mecánica y eléctrica: un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal del poste se separen por la vibración, mientras que un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar el asiento del terminal.
Características del producto
Conectores de alimentación económica 2.5
- Sujetador audible positivo diseñado para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento
- Las lengüetas de polarización ayudan a prevenir la desalineación posterior
- Línea central compacta de 2.5 mm
- Los terminales asimétricos solo se pueden cargar de una manera dentro de la carcasa
- Lubricante de contacto antifrotamiento
- Materiales de cable incandescente disponibles
- Basado en un paso de 0.098” [2.5 mm]
- Clasificado para 250 VCA hasta a un 4.2 A líder en la industria
- Con un tamaño de alambre de 26 a 20 AWG [0.121-0.601 mm²] y hasta 40 posiciones, EP 2.5
Datos breves
Conectores de alimentación económica 2.5
- Disponible en varios colores
- Cabezales cargados selectivamente disponibles bajo petición
- Los conectores EP 2.5 son interoperables a productos similares de la competencia para aplicaciones de reacondicionamiento
4.2A
Clasificación de corriente máxima para el conector EP 2.5
2.5mm
Paso de la línea central (intervalo de pin a pin)
3.5N
Fuerza máxima de inserción para nuevos contactos LIF
Conectores EP 2.5:
Prueba de cable incandescente y
carcasas de V-0 UL 94
Producto | POS | Línea central | Voltaje | Temperatura de funcionamiento hasta 105 °C |
Calibre de cable AWG |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación económica 2.5 (EP 2.5) | 2-40 | .098 (2.50) | 250 VCA | -55 °C | 26-20 |
Descripción general del producto
Sistema de conectores EP 2.5
La familia de conectores de cable a placa y de cable a cable EP 2.5 de TE está diseñada para aplicaciones de circuitos de señal. Basado en el conector de alimentación económica probado, la línea avanzada EP 2.5 ofrece beneficios adicionales. Los conectores EP 2.5 están clasificados para 250 VCA hasta 4.2 A. Los contactos de baja fuerza de inserción estándar y nuevos están disponibles. Los contactos se ofrecen para tamaños de cable 26-22 AWG y 24-20 AWG. Cada contacto cuenta con un cilindro de cable, un cilindro de aislamiento y una ventana de bloqueo. El cilindro de cable tiene aserrados, que ayudan en la retención del cable. Los contactos están disponibles en forma de tira para su terminación utilizando una máquina automática.
Productos destacados
-
Cabezales de alimentación económica 2.5 con cinta en empaque tipo munición
TE ahora ofrece cabezales de alimentación económica 2.5 (EP 2.5) en cinta en empaque tipo munición. Esta familia EP 2.5 de línea central de 2.5 mm se utiliza ampliamente para conexiones de cable a placa en muchas industrias. Hasta ahora, TE proporcionaba los cabezales solo como piezas sueltas. Los cabezales verticales de una sola fila con 2 a 8 posiciones en varios colores ahora también se ofrecen con cinta en empaque tipo munición. Esto satisface mejor las necesidades de los fabricantes de alto volumen para respaldar sus procesos de ensamblaje de placas.
-
Contactos de enchufe de baja fuerza de inserción para conectores de alimentación económica 2.5
Ahora hay disponibles nuevos contactos de enchufe que ofrecen una fuerza de inserción significativamente menor. Los nuevos contactos ofrecen una fuerza de inserción de 3.5 N (máx.), en comparación con la fuerza de inserción de 8.9 N (máx.) de los contactos estándar.
-
Conectores de doble fila y TPA de alimentación económica 2.5
La familia de conectores de alimentación económica 2.5 ahora incluye modelos de doble fila y material que cumple con los requisitos de cable incandescente, con clasificación V-0. Además, los retenedores de contacto proporcionan aseguramiento de posición de terminal (TPA).
Aplicaciones adicionales
- Cambiadores de monedas
- Máquinas expendedoras
- Abridores de puertas de garaje