Factor de forma pequeño, alta potencia de hasta 80 amperios por contacto
Los conectores UMP de TE Connectivity (TE) son una familia de conectores de alimentación o de alimentación/señal mixtos que fueron diseñados para proporcionar una interfaz de contacto probada que suministra de forma segura alimentación o potencia/señal a varias partes de vehículos no tripulados. Se pueden utilizar en otras aplicaciones donde se desee alcanzar una alta potencia (80 A por contacto) en un factor de forma pequeño.
Características principales
- Todos los conectores tienen bloqueos de contacto para ofrecer resistencia a las vibraciones.
- 80 AMPERIOS por contacto continuo (pines de alimentación)
4 AMPERIOS por contacto continuo (pines de señal) - 8 AWG a 14 AWG de potencia/22 AWG a 24 AWG de señal
Aplicaciones
- Vehículos no tripulados
- Defensa a tierra
- Robótica
- Automatización de fábricas