Conectividad que ahorra tiempo
Nuestra familia RITS le ofrece una solución confiable e instalable en el campo utilizando IDC (conexión de desplazamiento de aislamiento), lo que garantiza un funcionamiento rentable incluso en condiciones adversas dentro de aplicaciones de E/S industrializadas.
Un concepto que está ahorrando su activo más valioso: su tiempo. El diseño de contacto basado en el desplazamiento del aislamiento de nuestros conectores RITS (Sistema de terminación remota de E/S) no requiere ninguna preparación de cables, como el pelado, lo que proporciona un ahorro de tiempo significativo de hasta el 80 % en comparación con las tecnologías de conexión tradicionales mediante crimpadoras o abrazaderas de tornillo. Características como cubiertas codificadas por colores para indicar el rango de cables aplicable, carcasas semitransparentes para el posicionamiento adecuado del cable antes de la terminación e inspección de calidad simple y la palanca de bloqueo integrada con sonido de clic audible mejoran el proceso de instalación y acoplamiento y reflejan nuestro enfoque marcado en el éxito de nuestros clientes. Nuestros conectores RITS están disponibles en una configuración de alta densidad de 2 mm y diversas opciones de carcasas, como enchufe, montaje SMT-PCB, montaje en panel, caja de conexiones y conectores de enchufe.
Números de pieza
Descripción general
80 %
de potencial de reducción de costos en comparación con los conectores de abrazadera de tornillo convencionales
3A
Capacidad nominal de corriente máxima con alambre de 0,5 mm²
32
Voltaje nominal

La forma de conectar el cable es bastante fácil: inserte el cable en una carcasa y pellizque la carcasa con una herramienta genérica como los alicates.

Terminaciones más simples hechas con calidad mejorada: las cubiertas transparentes para la inspección visual del rango de alambre correcto y la palanca de bloqueo son estándar.

El diseño de la palanca de bloqueo asegura una conexión de cable a cable y se puede tirar a través de un conducto de cableado parcialmente atascado. Cuando se acopla, se escuchará un sonido de clic claro, lo que evita el medio acoplamiento accidental.
Nuestros conectores RITS ofrecen una terminación IDC simple, confiable y rápida para instalaciones efectivas con un potencial de reducción de costos del 80 % en comparación con los tipos de abrazaderas de tornillo tradicionales.
- Christian Netsch,
- Gerente de productos
Beneficios
- Terminación de IDC simple, rápida y fiable para una instalación rentable y que ahorra tiempo
- Pequeños conectores de línea central de 2 mm [0,079 pulgadas] para ahorrar espacio en la placa
- El mecanismo de retención de contacto retiene el cable a una fuerza de retención más alta que los conectores de contacto de desplazamiento de aislamiento tradicionales
- La palanca de bloqueo y el sonido de bloqueo positivo audible al insertar el conector proporcionan garantía de acoplamiento positivo
- La estructura de dos puntos de contacto proporciona una alta fiabilidad de contacto incluso en condiciones adversas como golpes y vibraciones
- Los colores de la carcasa indican el rango de cables aplicable
- Componente reconocido por UL según las normas estadounidenses y canadienses, expediente No. E28476
Aplicaciones
- Controles industriales IPC/PLC
- Interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface, HMI)
- Robótica
- Máquinas de fabricación de LCD
- Sistemas transportadores/de manipulación de materiales
- Ascensor/escalera mecánica