El conector de perfil bajo sobresale en espacios reducidos
Los conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil tienen una altura vertical de menos de 4,7 mm, aproximadamente un 45 % más baja que otros miembros de la familia de productos. Estos conectores de carcasa blanda incluyen cabezales de montaje en superficie en ángulo recto y conectores de cable de acoplamiento. La línea utiliza contactos micro MATE-N-LOK estándar, con rangos de cables AWG de 24 a 20 y de 30 a 26. El conector cuenta con enganche positivo para evitar el desacoplamiento. La carcasa de nylon con clasificación 94V-0 está disponible en colores negro o natural. Los contactos son de bronce fosfórico con una opción de estaño o chapado en oro. Los conectores están clasificados hasta 5 A y 250 V.
Características del producto
- Disponible en 2, 3 y 4 posiciones
- Negro y colores naturales disponibles
- Se requiere menos de 4,7 mm de altura vertical
- Las carcasas polarizadas ayudan a evitar que el conector se ajuste mal
- Enganche positivo para evitar el desajuste
- Cabezales de montaje en superficie en ángulo recto con retenciones de montaje en superficie
- Utiliza contactos estándar Micro MATE-N-LOK
Información técnica
Eléctrica y mecánica
Características eléctricas | |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Clasificación de corriente | 5.0 A máx. en cable de 20 AWG |
Resistencia de contacto | 20 miliohmios máx. final |
Voltaje de resistencia dieléctrica | 1500 VCA |
Resistencia de aislamiento | 1000 megohms mín. |
Características mecánicas |
|
Temperatura de funcionamiento |
De -40 °C a +105 °C |
Fuerza de acoplamiento | 1,5 lb. [6,67 N] máx. por contacto |
45%
Menor altura vertical
-40°C
Mínimo de temperatura de funcionamiento
105°C
Máximo de temperatura de funcionamiento
Conector Micro MATE-N-LOK
Información del producto
El Micro MATE-N-LOK de 3 mm es un sistema de conectores de cable a cable y de cable a placa con contactos en una línea central de 3 mm [0,118]. Hay disponibles configuraciones de fila simple y fila doble. Las carcasas de enchufe y receptáculo permiten configuraciones de cable a cable y de cable a panel.
Los conjuntos de cabezal para aplicaciones de alambre a placa incluyen componentes verticales y de ángulo recto. Estos cabezales compatibles con procesos de reflujo IR están disponibles en configuraciones de orificio pasante y montaje en superficie.
Los usos típicos del sistema de conectores micro MATE-N-LOK de 3 mm incluyen las industrias de electrodomésticos, instrumentación, maquinaria industrial, equipos para el hogar y sistemas de seguridad.
Al diseñar las nuevas cubiertas de alivio de presión, nos centramos en maximizar su flexibilidad.... Logramos esa flexibilidad diseñándolos para que funcionen con conjuntos de cables de alambre a cable (colgantes libres) y de alambre a placa.
- Christopher Rowland,
- Gerente global de productos, TE
Aplicaciones selectas
Conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil de 3 mm
- Aplicaciones de iluminación LED
- Iluminación de consumo - estante / gabinete, debajo del mostrador, iluminación de la cala
- Iluminación comercial - señalización, refrigeración, vitrinas