Conectores coaxiales miniatura: diseño versátil y fiable
Nuestros conectores coaxiales microminiatura ofrecen una solución sólida y compacta diseñada para ahorrar espacio y diseñada para sistemas de microondas de alto rendimiento. Diseñados para aceptar cables mini coaxiales de múltiples ohmios, nuestros conectores mini coaxiales son ideales para aplicaciones que requieren alta densidad, confiabilidad y tamaño y peso reducidos. Nuestra selección de conectores micro coaxiales y mini coaxiales incluye opciones pequeñas diseñadas para las industrias aeroespacial y de defensa. Para cumplir con sus especificaciones de diseño, podemos acomodar ensamblajes de arneses y configuraciones personalizadas.
Características del producto
Conectores coaxiales microminiatura
- Interconexión estilo a presión que permite el control de las fuerzas de acoplamiento
- El enchufe hembra montado en flotador mantiene la conexión a tierra de RF positiva
- Diseños optimizados para aplicaciones para ahorrar espacio
- Diseñados para requisitos del sistema de microondas de alto rendimiento
- Diseñados para aceptar múltiples ohmios mini cables coaxiales
125˚C
1000 voltios RMS a nivel del mar - MICRODOT
1,000
1000 voltios RMS a nivel del mar - MICRODOT
30%
30 % más pequeño que las interconexiones SMP - SMPM
Especificaciones del producto
SMPM, SMP, OSSP, OSP
Especificaciones | SMPM microminiatura | SMP microminiatura | OSSP subminiatura | OSP miniatura |
---|---|---|---|---|
Impedancia | 50 ohmios | 50 ohmios | 50 ohmios |
50 ohmios |
Resistencia de aislamiento | 5000 megohms mín. | 5000 megohms mín. |
5000 megohms mín. |
5000 megohms mín. |
Pérdida de inserción | 0.12 db máx. | 0.10 db | - | - |
Durabilidad | EIA-364-9, 100 ciclos mín. | 100 ciclos mín. | 1000 ciclos | 5000 ciclos |
Sello hermético | Cuentas de vidrio | Cuentas de vidrio | - | - |
Estándares/características | MIL-STD-34BA | Aprobado por DSCC | Ahorro de espacio
|
MIL-STD-202 |
Rango de temperatura | Entre -55 °C y +125 °C | Entre -65 °C y +165 °C | Entre -65 °C y +125 °C | Entre -65 °C y +125 °C |
Voltaje nominal | 150 voltios de CA | 335 Vrms máx. a nivel del mar | 675 voltios RMS | 1000 voltios RMS |
El sistema de conectores coaxial NANONICS de 50 ohmios combina los beneficios de los conectores rectangulares DUALOBE al tiempo que ofrece la flexibilidad de terminar hasta 9 contactos coaxiales dentro de la misma carcasa del conector metálico.
Estándares y aprobaciones
MIL, VITA y DSCC
Estándares militares y aprobaciones de diseño | ||||
---|---|---|---|---|
MIL-STD-348A | Aprobado por DSCC | VITA 67.1 | VITA 67.2 | MIL-PRF-39012 |
MIL-STD-202 | VITA 67.0 | MIL-STD348 | MIL-G-45204 | MIL-P-25732 |
Los conectores coaxiales estándar MICRODOT están diseñados para aceptar cables coaxiales en miniatura de 50, 70 y 93 ohmios.
- Conectores coaxiales MICRODOT,
- Catálogo de productos
Accesorios para conectores coaxiales
Conjuntos de cable conector RF
-
Conjuntos de cable conector RF
Nuestra serie de cables coaxiales de ultraminiaturización (UMCC) es una solución de interconexión coaxial de perfil ultra bajo que satisface la creciente demanda de miniaturización en aplicaciones inalámbricas de próxima generación.






Aplicaciones selectas
Conectores coaxiales microminiatura
- Sistemas de interconexión de RF sólidos y densamente empaquetados
- Placa de bus común/tarjeta secundaria
- Sistemas electrónicos de contramedidas
- Procesamiento de señales antibalísticas terrestres y marítimas
- Aviónica y radar terrestre
- Estaciones base terrestres y sistemas de comunicación
- Computación central, satélite a bordo y computación a bordo de buque
- RF baja a frecuencias de microondas altas