Conectores y contactos Stripline RF
Los conectores y contactos Stripline RF de TE proporcionan sistemas de conectores que cumplen con USCAR para conectores coaxiales de alta frecuencia dentro de aplicaciones de infoentretenimiento de vehículos. Nuestros conectores están disponibles en 1, 2 y HYB 2, 3 posiciones y cabezales. Ofrecemos soluciones de conectividad de enlace coaxial para dispositivos de antena de vehículos que admiten sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas globales para comunicaciones móviles (GSM), wifi y televisión móvil. Nuestro sistema de conectores ayuda a satisfacer la creciente demanda de conectores de bajo costo con engarce complejo.
Características del producto
Conectores y contactos Stripline RF
Sistema de conexión coaxial para señales analógicas/digitales de radiofrecuencia con un rendimiento de hasta 4 Ghz:
- Tecnología de desplazamiento de cable (similar al conector de desplazamiento de aislamiento, IDC)
- Terminación de engarzado “F” para el contacto del centro
- Contacto de diseño de caja por estampado y modelado: > fuerza de retención 110 N después del envejecimiento
- Estabilidad de temperatura de hasta 105 °C
- Conector en línea disponible
- Cable coaxial aplicable: RG316, RG174, 1.5DS. Etc.
- Compatible con USCAR




Aplicaciones
Conectores y contactos Stripline RF
- Señales de RF entre la antena y las unidades principales
- Transmisión digital de señales