Funciones flexibles de conexión y desconexión
El diseño modular permite que los bloques de terminales para la región Europa se corten en secciones más pequeñas sin alterar las propiedades eléctricas. Caso contrario, este diseño también permite que el producto se puede moldear a la longitud. Disponemos de modelos con clasificaciones de hasta 600 voltios y 65 amperios y cables de calibre 6 a 26 AWG.
Contactos tubulares para conexión directa Los bloques de terminales para la región Europa vienen con contactos tubulares que permiten conectar cables sólidos o trenzados y sin terminaciones directamente a cada contacto sin necesidad de utilizar ninguna orejeta para cable. Esta solución ofrece clasificaciones de alto voltaje y corriente, con certificación hasta 600 voltios y 65 amperios, en función del modelo y el calibre del cable utilizado. La amplia gama de cables permite el uso de cables de calibre 6 a 26 AWG, según el modelo seleccionado. Además, todos los modelos se ofrecen con protectores de cable para eliminar por completo la torsión y la rotura del cable trenzado durante la conexión.
Características
- Amplio rango de cables calibre 6 a 26 AWG, según el modelo seleccionado.
- Todos los modelos vienen con protectores de cable para eliminar por completo la torsión y la rotura del cable trenzado durante la conexión.
- Los modelos proporcionan circuitos de alta densidad de 21 a 38 circuitos por pie.
- La construcción tipo "frente muerto" permite que tanto los tornillos como los contactos tubulares estén empotrados en la carcasa, a fin de lograr una mayor seguridad y para ayudar a prevenir cortocircuitos.
- El zinc con tornillos de acero cromado está cautivo en contactos de latón chapado en estaño. Estos materiales se suministran con "respaldo total" y listos para cablear.
- La clasificación de inflamabilidad que se establece en la norma UL94V-2 es estándar para toda la línea. Se ofrecen versiones para aplicaciones de alta temperatura conforme a la norma UL94V-0.
- La función de parada de cable también se ofrece en algunas versiones.
Aplicaciones
- Controles del motor
- Fuentes de alimentación
- Telecomunicaciones
- Actuadores de válvulas
- Controladores de spa
- Iluminación