Conexiones y desconexiones fiables
Los bloques de terminales Eurostyle cuentan con una abrazadera de jaula ascendente que permite numerosas conexiones y desconexiones confiables en las instalaciones de campo.
Características
- Están disponibles versiones compatibles con alta temperatura y reflujo IR
- Todos los bloques vienen con tornillos abiertos, lo que acorta el tiempo de conexión
- El sistema de tornillo cautivo doble protege los tornillos perdidos
- El material de la carcasa utilizado es poliamida libre de halógenos 6,6 conforme a UL 94V-0 (autoextinguible)
- Los conectores montables a tablero tienen acceso al cabezal medidor de prueba
- Las versiones de abrazadera de jaula ascendente vienen con contactos de postes revestidos en estaño con una placa inferior de níquel que permite que el producto se use en entornos corrosivos
Ahorro de tiempo para conectarse. Los conectores de bloque de terminales Eurostyle cuentan con varios métodos de terminación de cables, incluida la abrazadera de jaula ascendente, el protector de cable, el resorte, IDC y el ajuste de engarce. El diseño de los conectores de bloque de terminales consiste en bloques de terminales montables a tablero de una sola pieza y conectores de enchufe de dos piezas con cabezales recubiertos rectos y de ángulo recto. Una versión especial, que se puede acoplar a 90° o a 180°, completa la línea de productos. Todos los bloques se suministran con tornillos abiertos, lo que acorta el tiempo de conexión. Los conectores montables a tablero, así como los enchufes y cabezales de la placa de circuito impreso, son completamente apilables sin pérdida de espaciado de la línea central. La facilidad de montaje es posible gracias a los interbloqueos incorporados en las carcasas. Se pueden entregar productos preinstalados a solicitud. Están disponibles las etiquetas adhesivas para numerar las cavidades. El etiquetado específico del cliente también está disponible a solicitud.
Aplicaciones
- Controles industriales
- Equipos y controles de HVAC
- Equipos de telecomunicaciones
- Prueba y medición
- Incendio y seguridad