![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Crompton/energy-crompton-shunts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Transformadores de corriente de núcleo dividido estándar y en miniatura
Un transformador de voltaje o corriente es un tipo de transformador eléctrico que proporciona una corriente secundaria que es exactamente proporcional al flujo de la corriente primaria. Reducen las corrientes primarias altas a una corriente secundaria constante de 5 o 1 amperios. Un shunt de corriente continua (CC) es un dispositivo que proporciona una ruta de baja resistencia para la CC y se utiliza principalmente en aplicaciones ferroviarias y marinas.
Nuestra línea de productos incluye transformadores de corriente de núcleo dividido estándar y en miniatura. Nuestros transformadores de corriente de núcleo dividido ofrecen un método rentable y eficiente mediante el cual se puede medir la corriente sin necesidad de romper el conductor, reduciendo así el tiempo de instalación y puesta en servicio. Nuestros transformadores de corriente de núcleo dividido en miniatura miden la corriente de manera rentable y eficiente sin la necesidad de romper el conductor ya que cada transformador de corriente tiene cables de hasta 3 metros codificados por colores que se conectan al dispositivo de monitoreo. Descarga nuestro catálogo para conocer toda nuestra línea de productos.
Los transformadores de corriente y los shunts se utilizan en sistemas monofásicos y trifásicos. Los transformadores de corriente pequeños se emplean en placas de circuito impreso con el fin de detectar sobrecargas de corriente, fallas a tierra y de aislar señales de retroalimentación de corriente. Los shunts se utilizan en aplicaciones de control de motores, ferroviarias y marinas.
Descripción general del producto:
Transformadores de corriente y shunts
Transformadores de corriente: para reducir las corrientes primarias altas a una corriente secundaria constante de 5 o 1 amperios. Las opciones incluyen anchos de caja moldeada, tamaños de barra conductora y orificio, bobinado en cinta, 3 en 1, núcleos equilibrados y divididos, rangos de corriente y varias opciones de montaje.
Shunts: para proporcionar una señal precisa de milivoltios de CC exactamente proporcional a la corriente del sistema e impulsar indicadores de amperímetro, protección contra sobrecargas y dispositivos de control. Esta gama incluye shunts industriales, de caja de distribución, DEF 66-13, DIN, montadas en base, extremo de la terminal, livianas y medidoras de panel en una variedad de formatos y configuraciones.