![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-rail-u-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de alta tensión (AT)
El conector en U y el conector de junta en L son productos ferroviarios aprobados, diseñados para la interconexión de equipos eléctricos de alto voltaje en locomotoras, unidades eléctricas múltiples (EMU) y trenes de alta velocidad.
Conector en U
El ensamblado del conector en U se utiliza como parte de un sistema configurable y, cuando se instala como tal, forma parte de una ensambladura totalmente encapsulada con pantalla a tierra. Los beneficios de dicho sistema es que los requisitos de la distancia mínima de seguridad y de la línea de fuga conforme a la norma IEC 60077-1 se anulan por el diseño encapsulado, que hace posible una solución de diseño compacta.
El ensamblado del conector en U consiste en un conector U con aislante de resina moldeada montado en una placa. Cuenta con dos pasantes de conector separables de resina moldeada tipo C2, que proporcionan una terminación totalmente aislada que permite conectar y desconectar cables AT.
Conector de junta en L
El conector tipo enchufable en forma de L es un homologado por el sistema ferroviario, diseñado para la interconexión de equipos eléctricos de alta tensión en locomotoras, EMU y trenes de alta velocidad. Es una terminación totalmente aislada para aplicaciones en entornos hostiles, lo que reduce la influencia de factores externos como el aire contaminado, la gran altitud y diversas condiciones climáticas. Se puede armar y desarmar fácilmente en el campo, lo que aporta ventajas cuando se le da mantenimiento al tren.
Características
- Empalmes de cables de conexión de equipos y línea del techo de 27,5 kV óptimos para su uso en entornos ferroviarios
- Ensamblado y probado por TE para simplificar la cadena de suministro y facilitar la instalación de campo
- Diseño personalizado para cada aplicación
- Solución totalmente aislada para diversas aplicaciones en entornos hostiles
- La junta separable garantiza fácil instalación y mantenimiento
![Conector AT](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-hv-connector-220X153.jpg)
![Conector AT](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-l-joint-connector-rail-220x153.jpg)
![Conector en T](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-t-u-connector-rail-620x300.jpg)