Conjuntos de cables para líneas de techo
Los conjuntos de cables de alto voltaje ofrecen una solución directamente de fábrica para los cables interconectores de alto voltaje en las líneas de los techos de los vehículos ferroviarios eléctricos.
Características
- Cables para la línea del techo y la conexión de equipos de 15/25 kV optimizados para su uso en el entorno ferroviario
- Ensamblado y probado por TE para simplificar la cadena de suministro y facilitar la instalación in situ
- Diseño personalizado para cada aplicación
- Confiabilidad que se ha demostrado por más de 30 años de trayectoria de servicio en trenes de alta velocidad
- De peso ligero y fácil de manejar en comparación con las alternativas cerámicas convencionales
- Resistente a los impactos y prácticamente infrangible debido al uso de materiales poliméricos
- Sin necesidad de mantenimiento, lo que minimiza los costos totales del ciclo de vida
Los materiales para el control de tensiones y de aislamiento de alta tensión de Raychem, que son líderes en la industria, se combinan con un cable aislado EPR flexible para fabricar conjuntos que son fáciles de instalar y de funcionamiento totalmente confiable en el entorno ferroviario hostil. Los conjuntos de cables HVTT y HVTE interconectan equipos eléctricos de alta tensión a locomotoras, unidades eléctricas múltiples y trenes de alta velocidad. Los conjuntos de cables HVTT tienen una terminación termocontraíble en cada extremo y los HVTE tienen una terminación termocontraíble en un extremo y un conector de equipo a presión en el otro. Los conjuntos de cables HVEE tienen un conector de equipo a presión en ambos extremos. La gama de productos es modular, lo que significa que se puede hacer cualquier combinación de terminaciones, conectores a presión y cables.
Rangos típicos:
Característica | Valor |
---|---|
Voltaje de funcionamiento | 15/25 kV nom |
Voltaje de resistencia CA | 50/90 kV |
Voltaje de resistencia al impulso | 125/175 kV |
Descarga parcial | <5 pC a 1.5 Uo |
Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +80 °C |
Terminaciones | Productos termocontraíbles de Raychem, varios diseños |
Distancia típica de choque | 330/355 mm |
Línea de fuga típica | 650/1000 mm |
Diámetro típico | 90 – 135 mm |
Conectores de equipo | Interfaces EN 50181 - RSTI de Raychem y otras normas de la industria |
Cables | Aislamiento EPR Conductor flexible clase 5 Varios diseños y secciones transversales de conductores |
Componente | Productos estándares |
---|---|
Cable | Draka Tenax-train-plus (N)TMCWOEU 50, 95, 120 y 240 mm2 de Prysmian PROTOLON(HMK) (N)TMCGCHXOEUK 185 mm² de Prysmian (otros tipos de cables y tamaños de conductores disponibles a pedido) |
Conectores a presión | RSTI-68R-HT de TE Connectivity (interfaz IEC 50181 tipo C) |
Terminaciones termocontraíbles | Autosostenible de TE Connectivity, con fijación de perno (M20, M16 o 5/8" UNC) No autosostenible de TE Connectivity con fijación de terminal (M12, M16) (otros tamaños de fijación disponibles a pedido) |
Conexiones a tierra | En uno o ambos extremos, fijación con M8 o M10, de 250, 500 o 750 mm de longitud (otras disposiciones disponibles a pedido) |
Servicio de diseño personalizado
Los conjuntos de cables se adaptan a los requisitos particulares ya sea en la construcción o en el reacondicionamiento de un vehículo. Además de tener la opción de elegir el tipo de cable y de terminación, otras disponibles incluyen: dimensiones y tolerancias, puntos de montaje y de sujeción, tipos de conexión AT y a tierra, descargadores de cuerno, transformadores de corriente, conductos y otros accesorios. Los diseños individuales se pueden modelar en la mayoría de los principales paquetes de dibujos 2D o 3D. Por lo general, los técnicos de TE llevan a cabo pruebas de ajuste de campo en todo el mundo.
Pruebas
Los conjuntos de cables se han sometido a una serie de pruebas de cualificación conforme a las principales normas ferroviarias. Los informes de prueba están disponibles a pedido. Cada conjunto de cables se somete a pruebas y certificaciones de rutina antes del envío. Los conjuntos tienen un número de serie con el que pueden localizarse fácilmente.