Aisladores
Nuestros aisladores ofrecen un soporte robusto y liviano para pantógrafos, barras conductoras y otros equipos eléctricos de alta tensión en locomotoras, unidades múltiples y trenes de alta velocidad. Además, están fabricados principalmente con materiales no conductivos. Nuestros aisladores pasantes de alta tensión (HVIB) están disponibles para sistemas de CA y de CC y varios de ellos cumplen con la norma EN45545-2. Se cuenta con una amplia gama de estándares en dispositivos de fijación metálicos, como aluminio o acero.
Características
- Aislantes poliméricos de 1.5/3 kV CC, 15/25 kV CA, optimizados para su uso en el entorno ferroviario
- Peso ligero y fácil de manejar en comparación con las alternativas cerámicas convencionales
- Resistente a los impactos y prácticamente irrompible debido al uso de materiales poliméricos
- Contamos con diseños estándares que también pueden adaptarse a aplicaciones específicas
- Tenemos aplicaciones especiales como los aislantes con alimentación de aire
- Con la estructura modular se manejan lotes pequeños y se facilita la creación de nuevos diseños
- Confiabilidad que se ha demostrado por más de 20 años de trayectoria de servicio en trenes de alta velocidad
- Sin de mantenimiento, lo que minimiza los costos totales del ciclo de vida
- Cuenta con una prueba de choque y vibración conforme a la norma EN61373
Los materiales para el aislamiento de alta tensión de Raychem, que son líderes en la industria, y los reconocidos núcleos de polímero o de fibra de vidrio se combinan para fabricar aislantes que son fáciles de instalar y de funcionamiento totalmente confiable en el entorno ferroviario hostil. Los aislantes HVIB proporcionan soporte a pantógrafos, barras conductoras y otros equipos eléctricos de alta tensión en locomotoras, unidades múltiples y trenes de alta velocidad. Se cuenta con una amplia gama de dispositivos de fijación metálicos estándares o se pueden diseñar a medida. TE también ofrece aislantes para aplicaciones especiales, como los de alimentación de aire para pantógrafos. Los aislantes con alimentación de aire albergan conductos de aire embobinados de forma helicoidal que están encapsulados con materiales de alta tensión de Raychem, lo que les otorga una larga línea de fuga interna libre de humedad.
Servicio de diseño personalizado
Si bien se dispone de diseños de aislante estándares, también es posible adaptar los diseños a una aplicación específica. Con este servicio de diseño, TE cumple con los requisitos de aislamiento ya sea en la construcción o en el reacondicionamiento de aplicaciones. Los diseños individuales se pueden modelar en la mayoría de los principales paquetes de dibujos 2D o 3D.
Pruebas
Los aislantes HVIB se han sometido a una serie de pruebas de cualificación eléctrica, mecánica y ambiental conforme a las principales normas ferroviarias. Los lotes de aislantes tienen un número de serie con el que pueden localizarse fácilmente.
Rangos típicos
Rangos típicos para un aislador de soporte de 25 kV
Características | Valor |
---|---|
Voltaje de funcionamiento | 25 kV nom |
Voltaje de resistencia CA | >75 kV |
Voltaje de resistencia al impulso | >170 kV |
Temperatura de funcionamiento | Entre -40 °C y +80 °C |
Altura | 300 – 400 mm |
Material de la carcasa exterior | Poliolefina de alta tensión de Raychem |
Distancia típica de choque | 350 – 450 mm |
Línea de fuga típica | 650 – 1000 mm |
Diámetro típico | 40 – 80 mm |
Dispositivos de fijación | Varios diseños según las especificaciones del cliente |
Soporte voladizo | 10 kN MÁX en funcionamiento |
Resistencia a la tracción | 10 kN MÁX en funcionamiento |
Peso | 5.5 kg |