En este video se muestra la instalación del conjunto de cables AT con terminación de conector RSTI-68 (HVCA) en pasantes.

Conector en T para transporte ferroviario
Nuestros conectores para rieles en T aprobados para material rodante, interfaz tipo C, ofrecen una interfaz segura con el transformador y forman parte del sistema sellado de la línea del techo. Estos conectores en codo estándares de la industria están fabricados con silicio y cumplen con la norma EN45545.
La familia de conectores en T está optimizada y probada específicamente para el mercado ferroviario y cumple con la norma sobre protección contra incendio EN45545-2:2013 – HL2, como así también con las normas de choque y vibraciones IEC 61373:2010. Además, se ha realizado una prueba de vida acelerada en los transitorios de conmutación de alta tensión, un método de prueba especialmente desarrollado por TE para simular los efectos de los transitorios que se generan en las aplicaciones de la línea del techo del material rodante.
Características principales
- El aislamiento del conector en T está hecho de un caucho de silicona altamente modificado, que se caracteriza por una alta resistencia a la conducción eléctrica superficial y es ignífugo. Ello ofrece un funcionamiento confiable en un rango extremadamente amplio de temperaturas.
- La fácil desconexión del cable de tierra facilita la instalación y las pruebas.
- Una pantalla de pared delgada se adhiere permanentemente al aislante y protege el sistema de conexión contra contacto por accidente.
- Las dimensiones totales ocupan un mínimo espacio.
- Enchufe trasero de fácil acceso con punto de prueba capacitivo para determinar si el circuito está activado. Una tapa conductora protege este punto de prueba.
- El diseño está hecho para aplicaciones de hasta 800 A y se adapta a pasantes 630 A y 125 A (interfaz "C1" y "C2"), conforme a lo especificado en EN50180 y EN50181.
- El conector en T es compatible con un pasante que cumple con CLC/TS 50537.
- Apto para conexiones AT interiores y exteriores de trenes (se recomienda la protección mecánica en instalaciones exteriores).
- La amplia gama de aplicaciones abarca secciones transversales de cables de 50 a 240 mm2.
- Conexión del conductor con terminales de cobre DIN 800 A.
- Apto para, entre otros, cables de 18/30 kV y 26/45 kV para material rodante como por ejemplo: cable Prysmian/Draka TENAX-TRAIN-Plus y cable Nexans Flamex Panto
.
En este video se muestra la instalación de la funda del conector RSTI en el conjunto de cables AT (HVCA) en caso de que la funda y los accesorios se envíen por separado.
Presentamos el nuevo conector en T aprobado para transporte ferroviario. Optimizado de 800 A hasta 42 kV para aplicaciones de material rodante y de alta transitoriedad. Conectores RSTI-68R-HT, conectores de acoplamiento RSTI-CC-68R-HT y empalmes en línea. Esta familia de conectores en T está optimizada y probada específicamente para el mercado ferroviario y cumple con la nueva norma europea de protección contra incendio.

PRYSMIAN, DRAKA, PROTOLON, FLAMEX, FLAMEX PANTO son marcas comerciales de sus respectivos propietarios