Termistores: resistentes, predecibles y fáciles de usar
Un termistor es una resistencia de coeficiente de temperatura que puede tener un coeficiente de temperatura de la temperatura negativo o positivo, lo que hace que el valor de resistencia disminuya o aumente cuando se incrementa la temperatura. Ofrecemos diferentes tipos de termistores, resistencias NTC, termistores PTC, termistores emplomados y termistores SMD. Nuestra cartera incluye termistores Neohm y Citec. Nuestros productos poseen una clasificación de potencia de 0,1 W o 0,125 W y ofrecen resistencias bajas y altas que van desde 1,5K Ω hasta 68K Ω.
Termistores por familia de productos
Las resistencias térmicas o los termistores que ofrecemos están hechos de óxidos metálicos, se aplastan en forma de gota, cilindro o disco, y, luego, se encapsulan en resina, vidrio o fenólico horneado epoxídicos, o se pintan. La forma ideal generalmente depende del material que se está monitoreando, como un sólido, líquido o gas. El usuario debe elegir una forma que permita el máximo contacto de la superficie con el dispositivo cuya temperatura se está monitoreando. Un termistor se debe conectar al dispositivo monitoreado mediante un epoxi de gran conductividad térmica o un pegamento en pasta. Puede estar incrustado en un sistema o montado en la superficie. A diferencia de otras resistencias, los termistores no son lineales. El uso de termistores se destina a regular la temperatura y garantizar un funcionamiento seguro. La mayoría de los productos que requieren circuitos de protección de calentamiento o refrigeración necesitan termistores. Por lo general, se usan en termómetros digitales, en automóviles para medir la temperatura del refrigerante y el aceite, y en artículos domésticos, como hornos y refrigeradores.