Contactor EVC 250
Contactores seguros para una mejor movilidad en el futuro. Nuestro contactor principal EVC 250 está diseñado para usar en vehículos híbridos, totalmente eléctricos y de pila de combustible, y en sistemas de carga a bordo. El EVC 250 no solo funciona sin cámaras de contacto presurizadas, sino que también cuenta con espacios de contacto más grandes, una dinámica de conmutación optimizada, imanes de supresión de arco de alto rendimiento y otras medidas para controlar de manera eficaz el arco de conmutación.
El contactor EVC 250 presenta espacios de contacto más grandes y una dinámica de conmutación optimizada. Cuenta con imanes de supresión de arco de alto rendimiento para controlar de la manera eficaz el arco de conmutación. El contactor alcanza clasificaciones de corriente continua de 250 A, lo que garantiza una capacidad de conducción de cortocircuito segura de 6000 A y cumple con los requisitos de conmutación en vehículos híbridos y eléctricos. El reemplazo del servicio debido a la pérdida de presión o fugas de gas ya no es necesario.
Aplicaciones
- Vehículos híbridos
- Vehículos completamente eléctricos, automóviles de pila de combustible y
- sistemas de carga de batería de CC
Requisitos
Los requisitos para el contactor principal en condiciones normales de funcionamiento se resumen a continuación:
- Conectar y desconectar la batería
- Transportar varios cientos de amperios con baja disipación de potencia
- Garantizar el aislamiento galvánico completo, cuando el vehículo está apagado
- El contactor debe ser capaz de apagar sobrecorrientes de hasta 2000 A
- El contactor debe ser capaz de separar el circuito incluso después de una sobrecarga
- Los contactos deben permanecer cerrados en caso de sobrecarga (en especial, en cortocircuitos), siempre que el contactor esté activado.
Duración permitida para corrientes de pulso
Corriente pulsatoria | Duración del pulso [ms] |
---|---|
6000 A | 20 |
5000 A |
100 |
4000 A | 500 |
3000 A | 1,000 |
250 A
Corriente continua a 85 °C
6000 A
Capacidad de conducción de cortocircuito para 25 ms
Capacidad de conmutación de EVC 250
Dirección de la corriente de carga | Corriente [A] encendida/apagada | Voltaje [V] encendido/apagado | Ciclos de conmutación | Riso |
---|---|---|---|---|
Carga/Descarga | 200/27 | 22.5/450 | 100,000 | >1 GΩ |
Carga/Descarga | 30/30 | 450 | 100,000 | >1 GΩ |
Carga | 0/100 | 450 | 50 | >1 GΩ |
Carga | 0/200 | 450 | 50 | >100 MΩ |
Descarga | 0/500 | 450 | 50 | >100 MΩ |
Descarga | 0/1,000 | 450 | 1 | >100 MΩ |
Descarga | 0/2,000 | 450 | 1 | >100 MΩ |
Descarga | 0/3,000 | 400 | 1 | >100 kΩ |
Características
- Contactor principal compacto de alto voltaje
- Clasificación de voltaje de hasta 450 V de CC
- Corriente continua de hasta 250 A a 85 °C
- Corriente de conducción y cortocircuito de hasta 6000 A