Aptos para uso militar
Los relevadores y contactores calificados según los estándares de calificación militar (MIL-Spec) se probaron y demostraron ser capaces de abordar los requisitos eléctricos y ambientales de aeronaves, misiles, naves espaciales, embarcaciones y otros vehículos primarios, incluidas las aplicaciones de apoyo en tierra y equipos a bordo.
Los relevadores y contactores calificados para uso militar tienen características y capacidades que los diferencian de los relevadores industriales. Hay dos tipos básicos de dispositivos de conmutación que están calificados para uso militar: electromecánicos y de estado sólido.
Nuestros relevadores y contactores electromecánicos que cumplen con las especificaciones MIL-Spec tienen contactos físicos que abren y cierran mecánicamente el circuito conmutado y un circuito de bobina electromagnética que controla la apertura y el cierre de los contactos. Las clasificaciones de carga resistiva de contacto básicas para relevadores son de 25 amperios o menos, y en el caso de los contactores son de 25 amperios o más.
Un relevadores de estado sólido (SSR), por otro lado, tiene un interruptor semiconductor que se controla de forma intermitente mediante un circuito de control de estado sólido y no contiene partes móviles.
Descripción de los relevadores industriales y los relevadores calificados para uso militar. Nuestros relevadores industriales, aquellos en nuestras carteras de Potter & Brumfield, Schrack y Axicom generalmente tienen una calificación UL o CSA. Nuestros relevadores que cumplen con los requisitos de rendimiento de especificaciones MIL, de nuestras marcas CII, HARTMAN y KILOVAC generalmente están calificados o se examinaron según una especificación MIL, como M6106, M83726, M83536, M32085 y M83725. Los relevadores industriales están comúnmente recubiertos de plástico y sellados a prueba de factores ambientales. Los productos que cumplen con los requisitos de rendimiento de especificaciones MIL generalmente están sellados herméticamente y dentro de una carcasa de metal. Los relevadores industriales se utilizan generalmente en electrodomésticos, automóviles, computadoras y productos de consumo. Los dispositivos que cumplen con los requisitos de rendimiento de especificaciones MIL suelen utilizarse en entornos médicos, aeroespaciales, militares y de alta fiabilidad.
Nuestro grupo de relevadores de alto rendimiento (HPG), que incluye soluciones de nuestras marcas CII, HARTMAN y KILOVAC, tiene los productos más calificados para uso militar de la industria. CII es el único fabricante de relevadores calificado en el nivel de tasa de falla "P" más confiable según la especificación MIL-PRF-39016.
Características técnicas:
Las características que se deben considerar al seleccionar el relevador o contactor que cumpla con las especificaciones MIL-Spec adecuado para su aplicación incluyen el tipo de carga, el voltaje, la corriente máxima y la frecuencia (solo CA). Estas y otras opciones se analizan con más detalle a continuación.
Cargas de aplicaciones
Las cargas resistivas, motoras, inductivas, capacitivas y de lámpara son cargas de aplicaciones comunes. Generalmente, las clasificaciones de carga resistiva se utilizan como la clasificación de corriente predeterminada para un dispositivo. Otros niveles de corriente variarán según el tipo de carga. Por ejemplo, un relevador con una clasificación de carga resistiva de 10 amperios y 28 V de CC puede tener una clasificación de 8 amperios para la carga inductiva, 4 amperios para la carga motora y 2 amperios para la carga de la lámpara. Una de las claves para la durabilidad del relevador es conocer la carga y las condiciones relacionadas con la aplicación.
Voltaje y configuración de la bobina
Las clasificaciones de voltaje comunes de la bobina son 5/6, 12 o 24/28 V de CC y 115/230 V de CA/400 Hz. Puede haber otras opciones de voltaje disponibles a pedido. Las configuraciones de bobina son: control eléctrico o bobina de enganche, según corresponda. La bobina de enganche no está disponible para SSR.
Configuración de contacto
Algunos ejemplos de configuraciones de contacto son: SPST (unipolar de un tiro), DPST (de doble polo, unipolar), SPDT (unipolar de doble tiro), DPDT (de doble polo de doble tiro), 3PDT (de 3 polos polo de doble tiro) y 4PDT (de 4 polos de doble tiro). Las configuraciones comunes incluyen la Forma A (SPST, normalmente abierto) y la Forma C (SPDT, normalmente abierto y normalmente cerrado).
Tipo de terminal
Dependiendo del producto, las opciones de terminales disponibles suelen ser terminal de pin de soldadura (para PCB), gancho soldable (para arnés de cables), montaje de pin de enchufe (para montaje de enchufe de relevador) y terminal roscado (montaje de barra de bus/agarradera).
Estilo de montaje
Los estilos de montaje para relevadores y contactores que cumplen con las especificaciones MIL-Spec son: carcasa plana (sin brida), HFM (montaje de brida horizontal), RVFM (montaje de brida vertical elevado) y otras opciones disponibles, según corresponda.
Consideraciones adicionales
Las consideraciones adicionales para los relevadores y contactores que cumplen con las especificaciones MIL-Spec incluyen, entre otras: altitud, niebla salina, bruma, humedad, temperatura, choque mecánico y vibración. Especificaciones como MIL-STD-202 (métodos de prueba para componentes electrónicos y eléctricos) definen los estándares de prueba, que incluyen relevadores y contactores. Es importante abordar estos parámetros, ya que pueden ser fundamentales para elegir el producto correcto para la aplicación. Además, las especificaciones MIL-Specs como M39016 (relevadores de 2 amperios), M83536 (relevadores de 5, 10 y 25 amperios), M5757 (relevadores de 5 y 10 amperios), M83726 (10 retrasos de tiempo), M6106 (25 amperios y contactores superiores) y M32085 (contactores de 270 V de CC), se pueden utilizar como una guía de referencia con respecto a los requisitos de relevadores y contactores.
Relevadores y contactores que cumplen con las especificaciones MIL-Spec en aplicaciones selectas
Relevadores que cumplen con las especificaciones MIL-Spec de DLA
Los relevadores calificados para uso militar por la Agencia de Logística de Defensa (DLA) están diseñados y examinados para condiciones adversas. QPL (Listado de Productos Calificados) o QPDSIS (Hoja de Información Suplementaria de la Base de Datos de Productos Calificados) son documentos de referencia cruzada que enumeran productos y fabricantes calificados para el detalle de la especificación pertinente.
Los QPL/QPDSIS comunes para relevadores electromecánicos y contactores son: QPDSIS-6106 (25-400 amperios), QPDSIS-83536 (5-25 amperios), QPDSIS-5757 (5-10 amperios), QPDSIS-83726 (retrasos de tiempo), QPDSIS-39016 (2 amperios) y QPDSIS-83725 (relevadores de vacío). Cada uno de estos documentos tiene una especificación MIL-Spec correspondiente: MIL-PRF-6106 (25-400 amperios), MIL-PRF-83536 (5-25 amperios), MIL-PRF-83726 (retrasos de tiempo), MIL-PRF-39016 (2 amperios) y MIL-DTL-83725 (relevadores de vacío).
Las especificaciones MIL-Spec comunes para SSR son: MIL-PRF-28750 (estado sólido) y MIL-PRF-28776 (estado sólido/híbrido). Los QPL correspondientes son QPDSIS-28750 y QPDSIS-28776.