Relevadores temporizadores en múltiples configuraciones de polo y montaje

Nuestros relevadores temporizadores proporcionan una mejor funcionalidad de control con la adición de circuitos de entrada de control a los relevadores de alto rendimiento. Están disponibles en contactos con múltiples polos con clasificaciones que van de 1 a 10 A y clasificados para la especificación MIL-PRF-83726 en 10 amperios. Nuestros relevadores temporizadores ofrecen opciones de versiones con sellado hermético y pueden calificarse para uso nuclear con tecnología neumática. Los relevadores temporizadores suelen utilizarse en aplicaciones comerciales, nucleares, aeroespaciales y militares.

De los relevadores temporizadores​

Relevadores temporizadores

  • Circuitos de temporización neumáticos y de estado sólido
  • Múltiples funciones de temporización fijas y ajustables
  • Una selección de estilo de montaje y opciones de terminal: pines de placa dorada para el montaje del zócalo o terminales de gancho sumergidos en estaño para la conexión de soldadura, con soportes de montaje lateral opcionales
  • Cuatro barras diagonales según la especificación MIL-PRF-83726: /28 para retardo en operación fija, /29 para retardo liberación fija, /30 para retardo en operación ajustable y /31 para retardo en liberación ajustable.  
  • Disponible como dispositivos de retardo de control clasificados para uso nuclear con funcionamiento de tecnología neumática que permite un retardo de tiempo sin energía
  • Disponible en funciones con retardo en el funcionamiento, retardo en la liberación de temporización fijas, funciones ajustables y de intervalos con salidas electromecánicas y de estado sólido.

Producto destacado

Relevadores temporizadores de rango medio CII de TE

Disponibles en dos modos de conmutación diferentes, estos relés de retardo de tiempo están diseñados para el retardo en el funcionamiento y el retardo en la liberación, cada uno con funciones de temporización fijas o ajustables. Disponibles en versiones militares y comerciales, estos relevadores incluyen circuitos de sincronización de estado sólido que controlan nuestros relevadores de la serie FCA-210 y proporcionan 2 contactos de salida de Forma C (DPDT) con una potencia nominal de 10 amperios.  

Calificado para las siguientes especificaciones:

  • MIL-PRF- 83726/28
  • MIL-PRF- 83726/29
  • MIL-PRF- 83726/30
  • MIL-PRF- 83726/31
Relevador de rango medio CII
Los relevadores de rango medio CII están disponibles en versiones militares y comerciales.