![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/mid-range-relays-146684.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conmutación de potencia en un paquete compacto
También conocidos como relés de potencia, estos relés están diseñados para ofrecer una alta presión de contacto constante, y un rebote y arco reducidos con el fin de ayudar a prolongar la vida útil del contacto. Estos relés varían desde el paquete compacto de 5 amperios hasta una versión de 50 amperios en una carcasa en forma de cubo de 1 pulgada. Nuestros relés de rango medio están disponibles en una variedad de opciones de bobinas que permiten el control de CA o CC y en muchos estilos de terminales que incluyen pines de enchufe, pines soldables y ganchos soldables. Cada serie también incluye una variedad de opciones de montaje. La línea de rango medio está calificada para especificaciones MIL-PRF-6106 y MIL-PRF-83536 y es apta para aplicaciones en condiciones adversas. Nuestros relés ofrecen un diseño de fuerza equilibrada que proporciona importantes ahorros de tamaño y peso a los contactos. Estos relés suelen estar sellados herméticamente y se usan comúnmente en aplicaciones de aeronaves y helicópteros.
Relé de la serie FCA-150
Unipolar, controlado eléctricamente, 50 amperios o menos
El relé de la serie FCA-150 tiene un diseño estable polarizado de una sola cara, en el que el flujo de un imán permanente proporciona la fuerza de retención de la armadura en el estado desactivado, y su trayectoria de flujo se conmuta y se combina con el flujo de la bobina en el estado activado. Esto da como resultado un aumento considerable de la presión de contacto en ambos estados en comparación con la de un diseño no polarizado de retorno de resorte. Configuración 1 forma X (SPST-NO-DM) con contactos principales nominales de 50 amperios. Descargue la hoja de datos de las series FCA 150 y FCA 150NC.
![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/fca-150.jpg)
Encuentre relés para su diseño
Enchufe a relé
P/N de enchufe militar | Número de pieza del relé | Tipo de relé |
---|---|---|
M12883/40-01 | ||
M12883/40-05 | ||
M12883/40-07 | ||
M12883/40-11 | M83536/15-022 | 4 polos, 10 amperios |
M12883/40-13 | M83536/16-006, 014, 031, 034 | |
M12883/40-17 | ||
M12883/40-19 | ||
M12883/40-23 | ||
M12883/40-02 | ||
M12883/40-08 | FCA-410-DY8 (Versión de catálogo) | 4 polos, 10 amperios, CA |
M12883/40-14 | FCA-410-DY9 (Versión de catálogo) | |
M12883/40-20 | ||
M12883/41-01 | ||
M12883/41-04 | ||
M12883/41-06 | ||
M12883/41-09 | M83536/9-006, 015, 024, 035 | 2 polos, 10 amperios |
M12883/41-11 | M83536/10-006, 015, 024, 034, 038 | |
M12883/41-14 | ||
M12883/41-16 | ||
M12883/41-19 | ||
M12883/41-02 | ||
M12883/41-07 | FCA-210-DY8 (Versión de catálogo) | 2 polos, 10 amperios, CA |
M12883/41-12 | FCA-210-DY9 (Versión de catálogo) | |
M12883/41-17 | ||
M12883/44-01 | M83536/5-006, 014, 022, 030 | |
M83536/6-006, 014, 022, 032 | 4 polos, 5 amperios | |
M12883/45-01 | M83536/1-006, 015, 024, 033 | |
M83536/2-006, 015, 024, 035 | 2 polos, 5 amperios | |
M12883/47-01 | ||
M12883/47-04 | FCA-610-AY3 (Versión de catálogo) | |
M12883/47-07 | FCA-610-AY4 (Versión de catálogo) | 6 polos, 10 amperios |
M12883/47-02 | ||
M12883/47-05 | FCA-610-DY8 (Versión de catálogo) | 6 polos, 10 amperios |
M12883/47-08 | CA | |
M12883/47-11 | ||
M12883/48-01 | ||
M12883/48-02 | M83536/32-003L | 3 polos, 25 amperios |
M12883/48-03 | M83536/33-003L | |
M12883/48-04 | ||
M12883/48-05 | ||
M12883/48-06 | FCA-325-AV8 (Versión de catálogo) | 3 polos, 25 amperios |
M12883/48-07 | FCA-325-AV9 (Versión de catálogo) | CA |
M12883/48-08 | ||
M12883/52-01 | M83536/02-028 | 2 polos, 5 amperios |
Montaje en pista | ||
M12883/52-02 | M83536/6-025 | 4 polos, 5 amperios |
Montaje en pista | ||
M12883/55-01 | ||
M12883/55-02 | M6106/19-004, 007, 012, 017, 022 |
Nuestros relés de rango medio CII ofrecen importantes ahorros de tamaño y peso para aplicaciones de aeronaves dado que proporcionan una conmutación de potencia eficiente en un paquete compacto. Estos relés varían en tamaño desde el paquete compacto de 5 amperios hasta una versión de 50 amperios en una carcasa en forma de cubo de 1 pulgada. En este catálogo, puede conocer nuestro relé CII FCB-205 y nuestro relé CII FCB-405. El relé FCB-205 tiene un diseño estable polarizado de una sola cara, en el que el flujo de un imán permanente proporciona la fuerza de retención de la armadura en el estado desactivado, y su trayectoria de flujo se conmuta y se combina con el flujo de la bobina en el estado activado. Esto da como resultado un aumento considerable de la presión de contacto en ambos estados en comparación con la de un diseño no polarizado de retorno de resorte. El relé FCB-405 tiene un diseño estable polarizado de una sola cara, en el que el flujo de un imán permanente proporciona la fuerza de retención de la armadura en el estado desactivado, y su trayectoria de flujo se conmuta y se combina con el flujo de la bobina en el estado activado. Esto da como resultado un aumento considerable de la presión de contacto en ambos estados en comparación con la de un diseño no polarizado de retorno de resorte.