Sensores y transductores piezoeléctricos
Los sensores piezoeléctricos de TE Connectivity (TE) cuentan con elementos duraderos de vibración, acelerómetro o interruptor dinámico para una amplia línea de mercados y aplicaciones. Los sensores piezoeléctricos, al igual que los transductores, están disponibles en varias formas, entre ellos, de película, cable y componentes en miniatura en diseños estándares y personalizados.
Características del producto:
Soluciones piezoeléctricas
- Flexible y ligero
- Temperaturas de funcionamiento de -40 °C a 85 °C
- Amplios rangos dinámicos y de frecuencia
- Alta resistencia mecánica y al impacto
- Compatible para conversiones de eléctricas a mecánicas
- Disponible en varios grosores y tamaños
±20 %
+85 °C
Detección de manipulaciones: Los gabinetes de almacenamiento de datos de alta seguridad requieren medios confiables y efectivos para detectar la manipulación física y proteger el sistema y los datos contra la misma. Los sensores de detección de manipulación TE Connectivity (TE) son una solución de alta seguridad para la protección física de datos.
Sensores de detección de manipulación
-
Capacidades de detección de manipulaciones
Obtén más información sobre nuestra tecnología piezoeléctrica en aplicaciones de detección de manipulaciones.
-
Guía de los sensores de detección de manipulaciones de TE Connectivity (PDF)
Obtén más información sobre las capacidades de los sensores de detección de manipulaciones de TE.