Interruptores de límite Kissling

Los interruptores de límite son dispositivos electromecánicos accionados por una fuerza física aplicada por un objeto y están diseñados para detectar la presencia o ausencia de un objeto. Nuestro portafolio de interruptores inductivos y de límite KISSLING se diseñó para aplicaciones con amplios requisitos de resistencia a impactos, vibraciones y condiciones climáticas. Ofrecemos versiones de grado militar e industrial y todos nuestros interruptores de límite vienen dentro de carcasas de acero o aluminio con grado de protección IP40, IP65 o IP67, dependiendo de la configuración.

Descripción general

Nuestros interruptores de límite tienen una carga nominal de hasta 7 A a 28 V de CC (carga óhmica) y una corriente de conmutación mínima de 5 mA a 15 V de CC. Nuestro portafolio incluye opciones para configuraciones de conmutación de 1 y 2 polos; modelos especiales para rangos de temperatura de funcionamiento extendidos o ciclos de vida extendidos; varios tipos de conexión eléctrica, carcasas en muchos estilos y accionadores en muchas formas. 

 

Algunos modelos cuentan con función de bloqueo. Los mecanismos de bloqueo se accionan manualmente con dos posiciones de conmutación. El cambio de la posición de conmutación 1 a la posición de conmutación 2 se produce siempre que la perilla de accionamiento se haya presionado firmemente hacia abajo. El interruptor permanece bloqueado en la posición de conmutación 2. Girar la perilla de accionamiento en la dirección de la flecha liberará el mecanismo de bloqueo y el interruptor volverá a la posición de conmutación 1.

 

Por a su confiabilidad, nuestros interruptores de límite se utilizan en vehículos comerciales y militares, ingeniería industrial y de plantas, vehículos marinos y aéreos de apoyo en tierra. 

125°C

Temperatura ambiental máxima de funcionamiento

100G

Resistencia al impacto

15G

Resistencia a las vibraciones