![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/baureihe-ds-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Interruptores giratorios preprogramados y estándares
Los interruptores giratorios se mueven en círculo y pueden detenerse en varias posiciones. Un interruptor giratorio se utiliza para controlar muchos circuitos eléctricos con un solo interruptor y se puede diseñar para que muchos contactos ocurran al mismo tiempo en una sola posición de interruptor. Ofrecemos interruptores giratorios de 3 posiciones e interruptores giratorios de 2 posiciones. Estos se usan a menudo cuando se necesitan más de dos posiciones, como en un ventilador de tres velocidades o una radio de banda ciudadana (CB) que tiene múltiples canales. Nuestros interruptores giratorios están diseñados para usar en ambientes hostiles. Estos se utilizan en paneles de control industriales y de planta, para la selección de radiofrecuencia, comunicación de voz y datos, sistemas de entretenimiento, control automático del clima y en vehículos de trabajo pesado para actividades de transporte comercial, de construcción y agricultura.
Nuestros interruptores giratorios son la opción ideal para obtener un buen rendimiento en condiciones ambientales exigentes. Un interruptor giratorio tiene un husillo que gira, con los rotores situados en un eje, y cada rotor tiene un brazo proyectado hacia afuera que puede hacer contacto con un terminal cuando el interruptor está en una posición particular. Un mecanismo de detención coloca el interruptor giratorio en la posición correcta, esto hace que "haga clic" en su lugar y permanezca allí hasta que se use suficiente fuerza para moverlo, de esta manera se evita que el interruptor se mueva libremente y se coloque en la posición incorrecta. Ofrecemos una amplia gama de interruptores giratorios con múltiples estilos y formas de actuadores. Ofrecemos una cartera de interruptores giratorios en varios colores, configuraciones selladas o sin sellar y podemos preprogramar sus interruptores o entregarlos de serie, según sus requisitos individuales. Ofrecemos interruptores sellados o sin sellar, así como configuraciones de 1 y 2 polos con función de cambio para satisfacer las necesidades de aplicación del cliente. Nuestra cartera también incluye interruptores giratorios de montaje en superficie o montados en orificio pasante. Los interruptores giratorios perdieron popularidad con la llegada de los equipos digitales, como pantallas táctiles que controlan operaciones de conmutación complejas, pero los interruptores giratorios mecánicos todavía se utilizan, en especial, en equipos en los que una falla de la computadora podría causar un problema de seguridad.
Interruptores giratorios KISSLING
Nuestra amplia selección de interruptores giratorios KISSLING se diseñó y fabricó para funcionar en condiciones extremas. Ofrecemos una cartera de interruptores giratorios en varios colores, configuraciones selladas o sin sellar, y podemos preprogramar sus interruptores o entregarlos de serie, según sus requisitos individuales. Estos se utilizan para la selección de radiofrecuencia, comunicación de voz y datos, sistemas de entretenimiento, control de clima automático y vehículos comerciales y de construcción.
Nuestra amplia selección de interruptores giratorios KISSLING se diseñaron y fabricaron de acuerdo con los estándares de calidad más exigentes, y cientos de clientes de todo el mundo confían en su rendimiento en condiciones extremas. Ofrecemos interruptores giratorios en configuraciones de 1 y 2 polos con función de cambio. Ofrecemos una cartera de interruptores giratorios en varios colores, configuraciones selladas o sin sellar, y podemos preprogramar sus interruptores o entregarlos de serie, según sus requisitos individuales. Los interruptores giratorios son la opción ideal para obtener un buen rendimiento en condiciones ambientales exigentes. Se utilizan para la selección de radiofrecuencia, comunicación de voz y datos, sistemas de entretenimiento, control automático del clima y otras aplicaciones, como vehículos comerciales y de construcción, interruptores de paneles de control, plantas e ingeniería industrial.
Nuestra amplia selección de interruptores giratorios KISSLING se diseñaron y fabricaron de acuerdo con los estándares de calidad más exigentes, y cientos de clientes de todo el mundo confían en su rendimiento en condiciones extremas. Ofrecemos interruptores giratorios en configuraciones de 1 y 2 polos con función de cambio. Ofrecemos una cartera de interruptores giratorios en varios colores, configuraciones selladas o sin sellar, y podemos preprogramar sus interruptores o entregarlos de serie, según sus requisitos individuales. Los interruptores giratorios son la opción ideal para obtener un buen rendimiento en condiciones ambientales exigentes. Se utilizan para la selección de radiofrecuencia, comunicación de voz y datos, sistemas de entretenimiento, control automático del clima y otras aplicaciones, como vehículos comerciales y de construcción, interruptores de paneles de control, plantas e ingeniería industrial.
Características del producto
Interruptores giratorios sellados DS
- Configuraciones de 1 y 2 polos
- Opciones de montaje central roscado y de bridas
- Conector DIN, pines de soldadura u opciones de conexión eléctrica de conectores volantes
- Diseños momentáneos y de movimiento
- Varios colores de palanca disponibles
- Cubiertas de interruptor de diafragma opcionales para pulsadores que proporcionan protección ambiental adicional
![INTERRUPTORES GIRATORIOS SELLADOS DS](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/switches/hmi-switch/resized-images/baureihe-ds-620x250.jpg)
Características del producto
Interruptores giratorios de acción segura
- Función de giro y presión para garantizar actividades de conmutación seguras
- Máx. de 7 posición de conmutación
- Versiones redundantes de hasta 4 posiciones de conmutación
- Las posiciones pueden visualizarse como símbolos iluminados
- Lado superior IP67, lado del cable IP65
- Rango de temperatura de -45 °C a +85 °C
- Conector Deutsch o conector volante disponible
![Interruptores giratorios de acción segura](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/switches/hmi-switch/resized-images/safeaction-rotery-switsch-620x250.jpg)
Aplicaciones selectas
- Ingeniería de plantas e industrial
- Vehículos comerciales y de construcción
- Especialmente adecuado como interruptor de arranque/parada del sistema en diversas aplicaciones móviles y en paneles de control, también con función de control remoto