![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/slide-switches-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Interruptor deslizante para controlar el flujo de corriente
Los interruptores deslizantes de TE están disponibles en múltiples configuraciones y tamaños. Nuestros interruptores deslizantes vienen montados en superficie o en orificios pasantes y están disponibles con diferentes ángulos para ofrecer facilidad de uso al cliente.
Busque por tipo y elemento
Selección de interruptores deslizantes
- Interruptores de doble polo de doble tiro (DPST)
- Interruptores de doble polo de doble tiro (DPDT)
- Interruptores de doble polo o múltiples polos (uno, tres, cuatro, cinco)
- Interruptores unipolares de doble tiro (SPDT)
- Interruptores deslizantes extendidos superiores
- Interruptores deslizantes superiores y verticales
- Interruptores deslizantes laterales de ángulo recto
- Interruptores deslizantes de montaje en superficie
- Interruptores deslizantes de orificio pasante
Un interruptor deslizante es un interruptor mecánico que se desliza desde la posición abierta (apagada) hasta la posición cerrada (encendido) y permite el control del flujo de corriente de un circuito sin tener que empalmar o cortar el cable de manera manual. Un interruptor deslizante es un interruptor de contacto mantenido que permanece en un estado hasta que se acciona a un nuevo estado, en el que, a su vez, permanece hasta que se vuelve a accionar. Viene en los tamaños subminiatura, miniatura y estándar. El interruptor deslizante se usa con mayor frecuencia para controlar el flujo de corriente en proyectos pequeños. Hay muchos tipos de terminales para los interruptores deslizantes, que incluyen estilo de alimentación, alambres conectores, terminales de soldadura, terminales de tornillo, terminales de conexión rápida o de cuchillas, tecnología de montaje en superficie e interruptores de montaje en panel. El mango del interruptor está elevado o empotrado, según el tipo de actuador. La elección de un interruptor empotrado o elevado depende de la aplicación prevista del interruptor. Las características del interruptor deslizante incluyen luces piloto, interruptores iluminados, contactos de limpieza y retrasos de tiempo.