Terminales para conexiones confiables en automóviles, camiones y otros vehículos
Los terminales de conectores automotrices están diseñados para proporcionar conexiones de cable robustas y eficientes. Estos terminales automotrices están diseñados para una alta resistencia a las vibraciones y las influencias térmicas. Los terminales de conectores automotrices consisten principalmente en terminales estandarizados que proporcionan un punto de conexión rápido y cualitativo entre uno o más cables y cabezales u otros cables. Nuestros terminales automotrices se fabrican en una variedad de acabados de materiales, que incluyen: estaño (Sn), plata (Ag), oro (Au) y otros acabados especiales.
Nuestros terminales automotrices están diseñados para proporcionar varias formas de asegurar las conexiones de los terminales. Ofrecemos soluciones para conexiones de enganche rápido que pueden requerir mantenimiento recurrente o terminales que se conectan y desconectan con frecuencia.
Para abordar los diferentes requisitos de diseño, tenemos opciones para modificar los materiales del núcleo y el revestimiento. Ofrecemos diseños para aplicaciones modulares de alto y bajo voltaje.
Los terminales atornillables proporcionan una solución a largo plazo, con fiabilidad de rendimiento y flexibilidad de aplicación. Al seleccionar un terminal automotriz, hay múltiples factores a considerar, que incluyen la conductividad, la confiabilidad, el empaque y la estabilidad térmica y de vibración. Diseñamos nuestras soluciones para abordar estas preocupaciones.
Nuestros productos se utilizan para conectar fusibles, terminales de batería y sensores de vehículos. Los terminales automotrices de TE atienden a todos los OEM en el mercado automotriz, así como al mercado de repuestos.
Para proteger las conexiones expuestas a los elementos, así como aquellas que deben resistir el desgaste general, TE diseña nuestros terminales conectores automotrices con sistemas de bloqueo seguro integrados en el terminal o el zócalo. Estos no solo ayudan a prevenir las desconexiones causadas por altos niveles de vibraciones del vehículo, sino que también facilitan el fácil manejo de los arneses durante la producción del automóvil. La cartera automotriz de TE cubre toda la gama, desde productos ultra miniaturizados hasta terminales de gran potencia para su uso en vehículos eléctricos.