Empalme de cables robusto para entornos difíciles

Empalme de cables robusto para entornos difíciles
El empalme de sellado compacto crea una conexión de cable a cable robusta y la protege contra entornos difíciles, tales como la exposición al agua y a los rayos UV. El ergonómico diseño del empalme cuenta con un contacto por desplazamiento del aislante (IDC) que facilita la instalación. A través de la carcasa transparente se confirma de manera visual el estatus de acoplamiento y los conectores codificados por colores reducen el riesgo de acoplamiento incorrecto. El empalme de sellado compacto también ofrece seguridad y flexibilidad de diseño, con un tamaño pequeño que se puede instalar en espacios reducidos y materiales incombustibles que cumplen con los estándares UL 94 V-0 y de la prueba del hilo incandescente (GWT). Este producto es una excelente solución para aplicaciones en entornos difíciles, como aire acondicionado, iluminación de exteriores e interiores húmedos.
Características del producto
Distancia entre pines (mm) | N/A | Temperatura de funcionamiento (°C) | De –40 a +105 |
Corriente nominal máxima (A) | 20 | Calibre de cable (AWG) | 18-12 |
Voltaje nominal | 600 V de CA | Posiciones disponibles | N/A |
Cable resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible | Sí | Versión con sello disponible | Sí |
Índice UL94 disponible | V-0 | Codificación por color o enchavetado disponible | Sí |
Aprobaciones de la agencia | UL486C | Configuraciones disponibles | Cable a cable |