Empalme de cables robusto para entornos difíciles

El empalme de sellado compacto crea una conexión de cable a cable robusta y la protege contra entornos difíciles, tales como la exposición al agua y a los rayos UV. El ergonómico diseño del empalme cuenta con un contacto por desplazamiento del aislante (IDC) que facilita la instalación. A través de la carcasa transparente se confirma de manera visual el estatus de acoplamiento y los conectores codificados por colores reducen el riesgo de acoplamiento incorrecto. El empalme de sellado compacto también ofrece seguridad y flexibilidad de diseño, con un tamaño pequeño que se puede instalar en espacios reducidos y materiales incombustibles que cumplen con los estándares UL 94 V-0 y de la prueba del hilo incandescente (GWT). Este producto es una excelente solución para aplicaciones en entornos difíciles, como aire acondicionado, iluminación de exteriores e interiores húmedos.

Características del producto

Distancia entre pines (mm) N/A Temperatura de funcionamiento (°C) De –40 a +105
Corriente nominal máxima (A) 20 Calibre de cable (AWG) 18-12
Voltaje nominal 600 V de CA Posiciones disponibles N/A
Cable resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible Versión con sello disponible
Índice UL94 disponible V-0 Codificación por color o enchavetado disponible
Aprobaciones de la agencia UL486C Configuraciones disponibles Cable a cable
Empalme de sellado compacto

Empalme de cables robusto para entornos difíciles

Empalme de sellado compacto

Empalme de cables robusto para entornos difíciles