P: ¿Qué materiales se utilizan en una resistencia de orificio pasante?

R: Las resistencias pueden estar compuestas de una variedad de materiales. La mayoría de las resistencias modernas de orificio pasante de uso común tienen una construcción de bobinado o película. Una resistencia bobinada tiene una longitud de cable resistivo que se enrolla alrededor de un elemento de soporte de un extremo al otro. La mayoría de las resistencias de película están compuestas por una película de carbono, metal u óxido de metal. En estas resistencias, se deposita una fina película de material conductor sobre el elemento cerámico y se corta una hélice de un extremo del elemento al otro. Luego se cubre con un material aislante.

 

P: ¿Qué es el código de colores de la resistencia de orificio pasante?

R: La marca del código de colores para las resistencias con plomo axial se utiliza para la mayoría de las resistencias de hasta un vatio. Cada color representa un número diferente y se puede buscar usando el gráfico de código de colores. Las bandas determinan el valor de la resistencia, la operación de multiplicación y la tolerancia.